/content/sps/ca/fr/search-results.html

    electronic earmuffs

    Impact™ H Cap Mounted

    Le casque antibruit Impact® à traitement du son est conçu pour amplifier les sons ambiants tels que la voix d’un collègue, les alarmes et les signaux d’avertissement.

    Aperçu
    • Des microphones directionnels intégrés amplifient les voix, les alarmes et autres sons ambiants sur le lieu de travail jusqu’à 82dB sans danger, offrant une écoute plus naturelle et une communication améliorée. Écoute activement et arrête automatiquement l’amplification lorsque le son ambiant atteint 82dB
    • Les coquilles antibruit se mettent en place lorsque vous en avez besoin et se rabattent lorsque vous n’en avez plus besoin
    • Compatible avec une large gamme de casques de protection pour une protection optimale de la tête et de la protection auditive
    • Les coussinets à crans permettent de faciliter l’entretien et le remplacement; comprend 2piles AA en plus d’une prise jack audio de 3,5mm et un câble de connexion pour les appareils d’écoute individuels
    • NRR: 21, SNR: 27, Canada Classe B
    Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit

    Sélection:
    • Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
    Inspection et usure:
    • Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
    • Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
    Hygiène et entretien:
    • Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
    • Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
    • Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
    Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité d’atténuation du bruit. Reportez-vous aux instructions sur l’emballage pour un ajustement correct.

    Secteurs/Utilisations recommandés

    Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage
    Caractéristiques

    Autres

    • Canada, classe
      • B
    • Numéro de classement unique
      • 27 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 21 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • Plastique ABS
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • NON
    • Famille de produits
      • Impact®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON

    Autres

    • Canada, classe
      • B
    • Numéro de classement unique
      • 27 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 21 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • Plastique ABS
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • NON
    • Famille de produits
      • Impact®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON
    • Canada, classe : B
    • Numéro de classement unique : 27 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating) : 21 decibel
    • Matériau du serre-tête : Plastique ABS
    • Matériau de la coque antibruit : ABS
    • Haute visibilité : NON
    • Famille de produits : Impact®
    • Entretien et maintenance : voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique : NON
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list