/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    earmuffs

    Casque antibruit Leightning®

    Conception confortable au-dessus de la tête idéale pour de nombreuses applications.

    Aperçu
    • Air Flow Control™ breveté pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences, sans augmenter le poids ou la taille.
    • Des coussinets à crans qui rendent le remplacement facile et rapide.
    • Arceau en mousse pour un confort longue durée et une pression minimale sur la tête.
    • Niveaux d’atténuation multiples pour une atténuation ciblée sur divers environnements.
    • Réglage télescopique de la hauteur assurant le maintien du casque pendant l’utilisation.
    • Confort optimal - les modèles L0 extra-plats sont idéaux pour les situations dans lesquelles les casques antibruit compacts doivent alliés une protection fiable et confort élevé.
    • Des modèles HV (haute visibilité) et réfléchissantes qui s’illuminent à la lumière pour une visibilité et une sécurité accrues. Idéales pour un port la nuit et dans des conditions météorologiques inclémentes.
    Caractéristiques

    Autres

    • Earmuff Type
      • Over the Head
    • Headband Material
      • Metal

    Autres

    • Earmuff Type
      • Over the Head
    • Headband Material
      • Metal
    • Earmuff Type : Over the Head
    • Headband Material : Metal
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1013461
    Leightning L0F
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1013461
    1013461
    Leightning L0F
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1013461
    EM7209-HL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em7209-hl
    EM7209-HL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-em7209-hl
    R-01523
    R-01523