/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Stair Attachment

    ART. NO. 1202

    Aperçu
    Used to support systems on stairs, permitting access to both the top surface and the soffit. Two spurs/studs are pushed into the concrete during installation stabilising the single point fixing. The Safety Post (ART. no. 1102/2000) is positioned 90mm off the edge of the stairs, creating space for finishes and nosings.• Weight 2.2kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list