/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    combisafe

    Système de barrières en maille acier Combisafe

    Système de protection de rives à la pointe de l'industrie - développé pour offrir une solution de sécurité pour les environnements de construction les plus difficiles..

    Aperçu
    Le système de barrières en maille acier COMBISAFE® est conçu pour offrir une excellente solution de protection de rives dans tous les environnements de construction, lors des différentes phases d'un projet de construction. Il est facile à utiliser, présente peu de contraintes en matière d'installation et de maintenance et répond aux normes EN 13374 les plus strictes. Ce système est précurseur en matière de protection de rives depuis deux décennies.
     
    Caractéristiques principales  
     
    - Combine les garde-corps, les plinthes et les grillages anti-débris en un seul produit
    - Protection en maille acier avec capacité d'absorption des impacts - solide et léger
    - Plinthe fermée et retournée pour une meilleure rétention des débris.
    - Bord supérieur retourné sans arêtes vives
    - Barres latérales renforcées pour une meilleure durabilité
    - Système léger et polyvalent pour un montage et une manipulation rapides
    - Hauteur réglable sans démontage.
    - Disponibles en versions carrée et circulaire, les fixations et les poteaux du système de barrières maille acier sont compatibles avec la plupart des types de structures.
    - Large gamme de fixations pour chaque application de construction
    - Processus de fabrication automatisé pour une résistance maximale
    - Conçu et fabriqué conformément à la norme EN13374, classes A, B et C.
    - Disponible en plusieurs tailles
     
    Caractéristiques

    Autres

    • Équipements
      • Barres latérales renforcées pour une durabilité prolongée.
      • Bord supérieur replié ne présentant aucun bord tranchant.
      • Combine rambarde, plinthe et pare-gravats en un seul produit
      • Disponible en 2 largeurs : 2,6 m et 1,3 m.
      • Disponible en section carrée ou circulaire.
      • Éléments testés et fabriqués en conformité avec la norme EN 13374 pour les classes A, B et C
      • Fabrication automatisée pour une résistance optimale
      • Hauteur réglable, sans démontage.
      • Large gamme de fixations adaptées à chaque application de construction
      • Les fixations et poteaux du système de barrière à maille en acier sont compatibles avec la plupart des types de structures
      • Plinthe fermée et retournée pour mieux retenir les gravats
      • Poids inférieur à 20 kg
      • Protection en maille d?acier avec capacité d?absorption des chocs.
      • Système léger et flexible pour un montage rapide

    Autres

    • Équipements
      • Barres latérales renforcées pour une durabilité prolongée.
      • Bord supérieur replié ne présentant aucun bord tranchant.
      • Combine rambarde, plinthe et pare-gravats en un seul produit
      • Disponible en 2 largeurs : 2,6 m et 1,3 m.
      • Disponible en section carrée ou circulaire.
      • Éléments testés et fabriqués en conformité avec la norme EN 13374 pour les classes A, B et C
      • Fabrication automatisée pour une résistance optimale
      • Hauteur réglable, sans démontage.
      • Large gamme de fixations adaptées à chaque application de construction
      • Les fixations et poteaux du système de barrière à maille en acier sont compatibles avec la plupart des types de structures
      • Plinthe fermée et retournée pour mieux retenir les gravats
      • Poids inférieur à 20 kg
      • Protection en maille d?acier avec capacité d?absorption des chocs.
      • Système léger et flexible pour un montage rapide
    • Équipements : Barres latérales renforcées pour une durabilité prolongée.|Bord supérieur replié ne présentant aucun bord tranchant.|Combine rambarde, plinthe et pare-gravats en un seul produit|Disponible en 2 largeurs : 2,6 m et 1,3 m.|Disponible en section carrée ou circulaire.|Éléments testés et fabriqués en conformité avec la norme EN 13374 pour les classes A, B et C|Fabrication automatisée pour une résistance optimale|Hauteur réglable, sans démontage.|Large gamme de fixations adaptées à chaque application de construction|Les fixations et poteaux du système de barrière à maille en acier sont compatibles avec la plupart des types de structures|Plinthe fermée et retournée pour mieux retenir les gravats|Poids inférieur à 20 kg|Protection en maille d?acier avec capacité d?absorption des chocs.|Système léger et flexible pour un montage rapide
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list