/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    post and attachement s system

    COMBISAFE® S-System Flexi Attachment MkII

    ART. NO. 1226

    Aperçu
    Used to provide a post attachment at an adjustable offset, up to max. 480mm, on a vertical surface. Used in beam webs, on walls, façades, shaft sides or slab edges, etc. The possibility of mounting with one or two bolts.• Weight 5.8kg• Hot-dip galvanised finish• Complies with EN 13374 Class A• S-Combisafe-G-QA-17 EN13374: 2013+A1:2018 Product Compliance Certificate
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list