/content/sps/ca/fr/search-results.html

    single gas

    Série Clip BW 3 ans

    Série BW Clip

    Aperçu
    La série BW Clip de détecteurs mono-gaz offre jusqu’à trois ans de fonctionnement sans entretien : il suffit d’allumer l’appareil : celui-ci fonctionnera en continu, sans nécessité le remplacement du capteur et de la batterie, ou la recharge de la batterie. Cela implique une meilleure fiabilité et aucun arrêt. Présentation du produit : la série BW Clip de détecteurs sans entretien constitue le moyen le plus convivial, le plus fiable et le plus rentable de garantir la sécurité, la conformité et d’optimiser productivité. La série BW Clip peut fonctionner pendant jusqu’à trois ans sans entretien, et avec la version de deux ans pour détecter le H2S ou le CO, vous pouvez prolonger la durée de vie de l’appareil à ce prix : il suffit de glisser l’appareil dans un boîtier d’hibernation lorsque vous ne l’utilisez pas pendant une semaine ou plus, vous prolongerez ainsi sa durée de vie pendant cette période, jusqu’à un an. Avec sa fonction de test interne automatisé, sa résistance aux environnements difficiles, son flash d’alarme grand angle et d’autres fonctionnalités, la série Clip BW est constituée des détecteurs les plus fiables du marché, selon les experts les plus fiables en matière de détection de gaz. En outre, lorsqu’elle est utilisée avec le système de gestion des appareils IntelliDoX, la série Clip BW offre les détecteurs sans entretien les plus flexibles et configurables du marché. Avec IntelliDoX, vous pouvez : • Réglez les seuils d’alarme pour faire face à l’évolution des besoins • Suivez les tests fonctionnels et définissez un indicateur de non-conformité • Déclenchez 50 détecteurs en moins de trois minutes • Et bien plus encore, afin d’améliorer la sécurité et la conformité en matière de détection de gaz Caractéristiques et avantages : • Disponible en version de deux ou trois ans pour le H2S ou le CO • Disponible en version de deux ans pour l’O2 ou le SO2 • Le boîtier d’hibernation unique prolonge la durée de vie des détecteurs de H2S ou de CO de deux ans • Compact, léger et facile à utiliser : fonctionnement avec un seul bouton et sans formation approfondie Quelques spécifications : • Test interne automatisé pour une sécurité accrue • Enregistrement automatique des 35 événements gazeux les plus récents pour une conservation des données facile et précise • Gestion des appareils avec Honeywell Safety Suite • Les deux détecteurs sont compatibles avec le système de gestion des appareils IntelliDoX pour effectuer des tests fonctionnels extrêmement rapides, le suivi des tests fonctionnels, ajuster les points de consigne, etc. Faites un choix parmi deux détecteurs : - BW Clip : offre un fonctionnement standard et sans étalonnage - BW Clip Real Time : comprend un écran qui affiche la concentration de gaz en temps réel et offre la possibilité d’étalonner l’appareil.
    Caractéristiques

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 92

    Temperature

    • Température maximale
      • 50

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 92

    Temperature

    • Température maximale
      • 50
    • Poids : 92
    • Température maximale : 50
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    BWC3-H-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H-B50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H-B50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H1010
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H1010
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H27
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H27
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H7-RU
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-H7-RU
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M-B
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M-B50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M-B50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M1535
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M1535
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M25100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square
    BWC3-M25100
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/BWClipRTmainimage-Square