/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous travaillons actuellement à améliorer votre expérience. Vous pourriez rencontrer des interruptions temporaires pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

    portable calibration stations

    Système d’étalonnage de station MicroDock II 3 entrées 1 air frais 2 étalonnage

    Système d’étalonnage de station d’accueil MicroDock II

    Aperçu
    Il s’agit du moyen le plus rentable de gérer l’étalonnage et les tests fonctionnels des détecteurs de gaz portables Honeywell Analytics. Présentation du produit Le système de test et d’étalonnage automatisé MicroDock II est le moyen le plus rentable de gérer l’étalonnage et les tests fonctionnels des détecteurs de gaz portables Honeywell Analytics. Portable et évolutif, le MicroDock II ne nécessite pas l’utilisation d’un ordinateur et permet de gérer simultanément jusqu’à six modules. Réduisez vos coûts et optimisez votre productivité grâce au MicroDock II. Caractéristiques et avantages : • Conformité rapide et aisée, enregistrements automatiques précis • Tests fonctionnels, étalonnage, suivi des enregistrements et charge automatiques • Une station de base équipée d’une prise de courant alternatif qui prend en charge jusqu’à six modules pour répondre à vos besoins • Veille au bon fonctionnement des détecteurs • Réduit les coûts de maintenance • Gestion des dispositifs avec Honeywell Safety Suite : Quelques spécifications : • Dimensions 8,3 x 10,4 x 3,2 po. / 21,2 x 26,3 x 8,2 cm (station de base plus un module d’accueil) • Alimentation : adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C • L’horloge temps réel affiche l’horodatage du « dernier étalonnage » et du « dernier test fonctionnel » • Stockage automatique des données (appareil et station de base) • Système de stockage des données MultiMediaCard
    Caractéristiques

    Marque

    • Marque
      • N&B

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Stations d’accueil

    Certifications

    • Normes
      • Emplacement ordinaire approuvé

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Entièrement automatique

    Flow Rate

    • Débit
      • 300 millilitre per minute

    Options

    • Options utilisateur
      • Déclenchement une touche du test de
réglage

    Warranty

    • Garantie
      • Garantie sur deux ans entiers

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • Connexion directe par câble (port RJ-45 10/100 Base T)

    Additional Specifications

    • Alimentation
      • Adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C

    Autres

    • Poids
      • 2.15
    • Capacité de stockage de données
      • 128

    Marque

    • Marque
      • N&B

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Stations d’accueil

    Certifications

    • Normes
      • Emplacement ordinaire approuvé

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Entièrement automatique

    Flow Rate

    • Débit
      • 300 millilitre per minute

    Options

    • Options utilisateur
      • Déclenchement une touche du test de
réglage

    Warranty

    • Garantie
      • Garantie sur deux ans entiers

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • Connexion directe par câble (port RJ-45 10/100 Base T)

    Additional Specifications

    • Alimentation
      • Adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C

    Autres

    • Poids
      • 2.15
    • Capacité de stockage de données
      • 128
    • Poids : 2.15
    • Capacité de stockage de données : 128
    • Marque : N&B
    • Sous-catégorie : Stations d’accueil
    • Normes : Emplacement ordinaire approuvé
    • Avantages : • Entièrement automatique
    • Débit : 300 millilitre per minute
    • Options utilisateur : Déclenchement une touche du test de
réglage
    • Garantie : Garantie sur deux ans entiers
    • Technologie sans fil : Connexion directe par câble (port RJ-45 10/100 Base T)
    • Alimentation : Adaptateur mural 6 V ou quatre piles de type C
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list