/content/sps/ca/fr/search-results.html

    photoionization detectors pid

    UltraRAE 3000 + PID9.8

    Le détecteur de COV portatif sans fil le plus sophistiqué qui offre une mesure en parties par million

    Aperçu
    Que ce soit pour l’hygiène industrielle, la détection de fuites ou l’intervention en cas de déversement de matières dangereuses, le MiniRAE 3000 + offre l’une des capacités de surveillance des COV les plus avancées du marché. Grâce à un détecteur à photo-ionisation (PID) dont la plage de détection étendue est comprise entre 0 à 15 000 ppm, un temps de réponse rapide de trois secondes, des facteurs de correction intégrés pour plus de 200 composés, une technologie de capteur autonettoyant brevetée et la technologie Reflex PID Technology™, le MiniRAE 3000 + peut mesurer l’un des niveaux les plus élevés de produits chimiques ionisables disponibles sur le marché. La puissante pompe d’échantillonnage fait des prélèvements à une distance allant jusqu’à 100 pieds (30 m) de tube, horizontalement ou verticalement. Une lampe torche intégrée pour faciliter la navigation dans les environnements sombres et un boîtier IP 65/67 étanche à la poussière et à l’eau sont autant d’éléments qui font de cet appareil un outil fiable, même dans des conditions difficiles. Le MiniRAE 3000 + est spécialement conçu pour apporter des solutions grâce à de multiples options de connexion. Une application mobile dédiée a été développée pour les ingénieurs en assainissement et les hygiénistes industriels. L’appareil est également doté d’une connectivité en temps réel qui peut relayer les relevés et l’état des alarmes à une distance allant jusqu’à 2 miles (3 km) vers un transmetteur sans fil RAELink 3. Caractéristiques et avantages :• Détecteur de COV portatif le plus sophistiqué du marché • Mesures PID comprises entre 0 et 15 000 ppm • Intervention en 3 secondes • Compensation de l’humidité • Technologie brevetée de nettoyage automatique de la lampe PID • Technologie brevetée Reflex PID Technology™ • Radio Mesh en option pour la compatibilité ConneXT • Transmetteur Bluetooth intégré en option qui transmet des données en temps réel à une distance allant jusqu’à 2 miles avec le routeur sans fil RAELink3 • Module BLE en option • La pompe d’échantillonnage fait des prélèvements à une distance allant jusqu’à 100 pieds (30 m) • Facteurs de correction pour plus de 200 composés • Lampe torche intégrée • Étanche à l’eau et à la poussière selon la norme IP 65/67 • Enregistre jusqu’à 6 mois de données à intervalles d’une minute • Capacité multilingue, jusqu’à 10 langues disponibles • Lampes 9,8 eV pour le benzène et les TVOC, et lampes UV 10,6 et 11,7 pour les TVOC : Application : • Intervention en cas d’urgence • Nettoyage/assainissement de l’environnement • Intervention en cas de déversement de matières dangereuses • Détection de fuites • Recherche et sauvetage en milieu urbain • Protection du site • Exposition des travailleurs
    Caractéristiques

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 738
    • Taille de l’appareil
      • 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
    • Température maximale
      • 50

    Marque

    • Marque
      • RAE

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Premium-Gaz

    Etendue

    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-10 000 ppm) - Benzène (0-200 ppm) - Butadiène (0-200 ppm)
    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 16 hours

    Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : CSA - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I -Division 1

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • Standard 6 mois à intervalles d’une minute

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Modes polyvalents spécifiques aux COV ou au benzène

    Options

    • Options utilisateur
      • • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m) meter

    Warranty

    • Garantie
      • 3 ans pour une lampe de 10,6 eV - 6 mois pour

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • MESH- BLE

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP65

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • COV - benzène - butadiène

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 738
    • Taille de l’appareil
      • 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
    • Température maximale
      • 50

    Marque

    • Marque
      • RAE

    Catégorie

    • Sous-catégorie
      • Premium-Gaz

    Etendue

    • Intervalle de mesure du capteur
      • COV (0-10 000 ppm) - Benzène (0-200 ppm) - Butadiène (0-200 ppm)
    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 16 hours

    Certifications

    • Normes
      • États-Unis et Canada : CSA - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I -Division 1

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • Standard 6 mois à intervalles d’une minute

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Modes polyvalents spécifiques aux COV ou au benzène

    Options

    • Options utilisateur
      • • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • 100 ft (30 m) meter

    Warranty

    • Garantie
      • 3 ans pour une lampe de 10,6 eV - 6 mois pour

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • MESH- BLE

    Standards & Certifications

    • Indice de protection
      • IP65

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • COV - benzène - butadiène
    • Poids : 738
    • Température minimale : -20
    • Température maximale : 50
    • Marque : RAE
    • Sous-catégorie : Premium-Gaz
    • Taille de l’appareil : 10 po L x 3,0 po l x 2,5 po H (25,5 x 7,6 x 6,4 cm)
    • Intervalle de mesure du capteur : COV (0-10 000 ppm) - Benzène (0-200 ppm) - Butadiène (0-200 ppm)
    • Plage d'humidité : : 0 à 95 % percent
    • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant
    • Autonomie de la batterie : 16 hours
    • Normes : États-Unis et Canada : CSA - classifié comme intrinsèquement sûr pour une utilisation en Classe I -Division 1
    • Enregistrement de données : Standard 6 mois à intervalles d’une minute
    • Avantages : • Modes polyvalents spécifiques aux COV ou au benzène
    • Options utilisateur : • Alarmes à verrouillage avec commande manuelle ou réinitialisation automatique
    • Plage de la pompe d’échantillonnage : 100 ft (30 m) meter
    • Garantie : 3 ans pour une lampe de 10,6 eV - 6 mois pour
    • Technologie sans fil : MESH- BLE
    • Indice de protection : IP65
    • Type de gaz : COV - benzène - butadiène
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    059-D311-000
    059-D311-000
    059-D312-000
    059-D312-000
    059D-REPAIR
    059D-REPAIR