/content/sps/ca/fr/search-results.html

    multi gas

    Détecteur 2 gaz GasAlertMicroClip XL jaune

    Série Honeywell BW™ MicroClip

    Aperçu
    La série industrielle Honeywell BW™ MicroClip est le détecteur portable multigaz le plus populaire au monde qui offre un long temps d’exécution et une grande fiabilité. Il est disponible en format mini, à faible coût et est facile à utiliser. Présentation générale : Taille S. Facile à utiliser. Fonctionnement fiable. Protection abordable. Avec la combinaison de tous ces avantages, il n’est pas étonnant que la série Honeywell BW™ MicroClip soit le détecteur multigaz le plus populaire au monde. Caractéristiques de la série Honeywell BW™ MicroClip : • Surveillance simultanée de jusqu’à quatre gaz, dont l’O2, le H2S, le CO et les gaz combustibles • Autonomie de la batterie de 18 heures à température normale : garantie par temps froid d’une autonomie d’au moins 12 heures sur l’ensemble de la période de garantie. • Nouveau degré de protection IP68 pour une imperméabilité inégalée, offrant aux opérateurs l’assurance qu’il résistera à des conditions difficiles. Caractéristiques et avantages : • NOUVEAU ! Honeywell BW™ MicroClip X3 offrant une meilleure fiabilité avec une garantie de 3 ans • Honeywell BW™ MicroClip XL pour un fonctionnement standard avec une garantie de 2 ans • Garantie de fonctionnement pendant un quart complet, même à -20 °C (-4 °F) • NOUVEAU ! Indice de protection IP68 : protection inégalée contre l’eau Compact, léger et facile à utiliser : fonctionnement avec un seul bouton et sans formation approfondie Gestion des appareils avec Honeywell Safety Suite. Résumé des caractéristiques : • Voyant vert clignotant IntelliFlash™ pour vérifier la conformité en un coup d’œil • La technologie Reflex™ permet la réactivité du capteur afin de garantir la sécurité, la durée de fonctionnement et la fiabilité de l’appareil
    Caractéristiques

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 190
    • Taille de l’appareil
      • 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 po

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
    • Température maximale
      • 50

    Marque

    • Marque
      • N&B

    Etendue

    • Intervalle de mesure du capteur
      • H2S (0-100 ppm) - CO (0-500 ppm) - O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE)
    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 44183 hours

    Certifications

    • Normes
      • CSA : Classe I - div. 1- Gr. A- B- C- D

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • 16 heures à intervalles de 15 secondes

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Temps de fonctionnement garanti pour

    Options

    • Options utilisateur
      • • Bip de bon fonctionnement

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • N/D meter

    Warranty

    • Garantie
      • Garantie complète de deux ans (Honeywell BW™ MicroClip XL) ou de trois ans (Honeywell BW™ MicroClip X3)

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • BLE

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • H2S- CO- O2- LIE

    Dimension & Weight

    • Poids
      • 190
    • Taille de l’appareil
      • 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 po

    Temperature

    • Température minimale
      • -20
    • Température maximale
      • 50

    Marque

    • Marque
      • N&B

    Etendue

    • Intervalle de mesure du capteur
      • H2S (0-100 ppm) - CO (0-500 ppm) - O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE)
    • Plage d'humidité :
      • 0 à 95 % percent

    Alarm

    • Type d'alarme
      • Sonore - visuel - vibrant

    Battery & Charging

    • Autonomie de la batterie
      • 44183 hours

    Certifications

    • Normes
      • CSA : Classe I - div. 1- Gr. A- B- C- D

    Datalogging

    • Enregistrement de données
      • 16 heures à intervalles de 15 secondes

    Features & Benefits

    • Avantages
      • • Temps de fonctionnement garanti pour

    Options

    • Options utilisateur
      • • Bip de bon fonctionnement

    Sampling

    • Plage de la pompe d’échantillonnage
      • N/D meter

    Warranty

    • Garantie
      • Garantie complète de deux ans (Honeywell BW™ MicroClip XL) ou de trois ans (Honeywell BW™ MicroClip X3)

    Wireless

    • Technologie sans fil
      • BLE

    Additional Specifications

    • Type de gaz
      • H2S- CO- O2- LIE
    • Poids : 190
    • Température minimale : -20
    • Température maximale : 50
    • Marque : N&B
    • Taille de l’appareil : 11,3 x 6,0 x 3,2 cm / 4,4 x 2,4 x 1,2 po
    • Intervalle de mesure du capteur : H2S (0-100 ppm) - CO (0-500 ppm) - O2 (0-30 % vol) - LIE (0-100 % LIE)
    • Plage d'humidité : : 0 à 95 % percent
    • Type d'alarme : Sonore - visuel - vibrant
    • Autonomie de la batterie : 44183 hours
    • Normes : CSA : Classe I - div. 1- Gr. A- B- C- D
    • Enregistrement de données : 16 heures à intervalles de 15 secondes
    • Avantages : • Temps de fonctionnement garanti pour
    • Options utilisateur : • Bip de bon fonctionnement
    • Plage de la pompe d’échantillonnage : N/D meter
    • Garantie : Garantie complète de deux ans (Honeywell BW™ MicroClip XL) ou de trois ans (Honeywell BW™ MicroClip X3)
    • Technologie sans fil : BLE
    • Type de gaz : H2S- CO- O2- LIE
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    MCXL-00HM-Y-CN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-CN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-OE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-OE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-OR
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-OR
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-UK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-00HM-Y-UK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-CN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-CN
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-NA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-OE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-OE
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-OR
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-OR
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-UK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4
    MCXL-X00M-Y-UK
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/BW-MicroClip-XL-1800x1800-4