fixed gas detectors
Searchline Excel™ Plus
Détecteur de gaz infrarouge à voie ouverte - Courte et moyenne portée
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXIMISEZ LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ MÊME PAR VISIBILITÉ MINIMALE
Garantissez une sécurité optimale contre l’incendie et les fuites de gaz en déployant une solution de détection de gaz optique de pointe qui permet de mieux voir même à travers un brouillard épais que tout autre détecteur de gaz à voie ouverte, qu’il soit basé sur la technologie NDIR ou laser.
Le Searchline Excel™ Plus est un détecteur de gaz à courte et moyenne portée conçu pour les applications pétrolières et gazières mondiales, en amont et en aval, onshore et offshore, afin de protéger votre personnel, vos installations et vos systèmes contre les fuites de gaz combustibles.
Caractéristiques et avantages :
Détection fiable :
- Réponse rapide aux fuites de gaz d’hydrocarbures inflammables même par faible visibilité
- Diagnostics avancés, y compris la clarté de la fenêtre et la précision de l’alignement pour permettre une durée de fonctionnement maximale
- Support universel pour plate-forme fixe d’Honeywell et nouvelle portée d’alignement pour une installation facile
- Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées et non intrusives.
- L’anneau LED HALO multicolore haute visibilité fournit une indication claire du statut de l’appareil
- Détection de 2 à 120 mètres (6 à 393 pieds)
- Sorties multiples dont une sortie 4-20 mA, Relais, HART®, Modbus et Bluetooth® pour la communication
- Réponse à un large éventail de gaz d’hydrocarbures, tels que le méthane, l’éthane, le propane, le butane, le pentane, l’hexane, l'éthylène et le propylène
- Vitesse de réponse (T90) inférieure à 3 secondes
Aperçu
- Marque
- Honeywell
Fonctions
- Sous-catégorie
- Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
- Réglages Alarmes
- Alarme basse recommandée - 1 LEL.m
- Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
- Équipements
- Compatible Bluetooth®
- Technologie sans fil
- Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
- Indicateurs visuels
- LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur
Technical Specifications
- Intervalle de mesure du capteur
- 2 à 120 m (6 à 393 pi)
- Plage d'humidité :
- HR de 0 à 99 % (sans condensation)
- Type de signal de sortie analogique
- 4-20 mA standard
- Paramètres d’activation de relais
- Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
- Configuration des sorties de relais
- Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
- Charge nominale du relais
- Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
- Méthode de détection
- Proche infrarouge
- Type de capteur
- Infrarouge à barrière
- Nombre de sorties de relais
- 3
- Pression maximale
- 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
- Type de gaz
- Hydrocarbure inflammable
- Montage
- Support de montage universel fourni
Standards & Certifications
- Normes
- EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
- Indice de protection
- IP 66/67
- Classification NEMA
- Type 4X conforme à la norme NEMA 250
Material Specifications
- Matériau
- Acier inoxydable 316 L
Aperçu
- Marque
- Honeywell
Fonctions
- Sous-catégorie
- Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
- Réglages Alarmes
- Alarme basse recommandée - 1 LEL.m
- Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
- Équipements
- Compatible Bluetooth®
- Technologie sans fil
- Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
- Indicateurs visuels
- LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur
Technical Specifications
- Intervalle de mesure du capteur
- 2 à 120 m (6 à 393 pi)
- Plage d'humidité :
- HR de 0 à 99 % (sans condensation)
- Type de signal de sortie analogique
- 4-20 mA standard
- Paramètres d’activation de relais
- Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
- Configuration des sorties de relais
- Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
- Charge nominale du relais
- Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
- Méthode de détection
- Proche infrarouge
- Type de capteur
- Infrarouge à barrière
- Nombre de sorties de relais
- 3
- Pression maximale
- 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
- Type de gaz
- Hydrocarbure inflammable
- Montage
- Support de montage universel fourni
Standards & Certifications
- Normes
- EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
- Indice de protection
- IP 66/67
- Classification NEMA
- Type 4X conforme à la norme NEMA 250
Material Specifications
- Matériau
- Acier inoxydable 316 L
- Marque : Honeywell
- Sous-catégorie : Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
- Intervalle de mesure du capteur : 2 à 120 m (6 à 393 pi)
- Plage d'humidité : : HR de 0 à 99 % (sans condensation)
- Réglages Alarmes : Alarme basse recommandée - 1 LEL.m|Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
- Type de signal de sortie analogique : 4-20 mA standard
- Normes : EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
- Équipements : Compatible Bluetooth®
- Matériau : Acier inoxydable 316 L
- Paramètres d’activation de relais : Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
- Configuration des sorties de relais : Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
- Charge nominale du relais : Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
- Méthode de détection : Proche infrarouge
- Type de capteur : Infrarouge à barrière
- Technologie sans fil : Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
- Nombre de sorties de relais : 3
- Indice de protection : IP 66/67
- Indicateurs visuels : LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur
- Classification NEMA : Type 4X conforme à la norme NEMA 250
- Pression maximale : 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
- Type de gaz : Hydrocarbure inflammable
- Montage : Support de montage universel fourni
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Guides et manuels
Logiciel
Brochure
Certificat
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter