/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Ce site est programmé pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai de 01 h 00 EST à 11 h 00 EST (dimanche 17 mai de 05 h 00 UTC à 15 h 00 PM UTC). Nous vous remercions de votre patience durant cette période.

    PRÉSENTATION SAFETY SUITE REAL TIME

    Logiciel conçu pour la gestion de la flotte de détecteurs de gaz et la protection accrue des travailleurs

    Sécurité connectée avec la Safety Suite de Honeywell

    Solution logicielle conçue pour la gestion de la flotte de détecteurs de gaz et la surveillance de la sécurité des travailleurs

    Safety Suite de Honeywell est un écosystème d’applications de sécurité complètes, qui permet d’améliorer la sécurité, la productivité et la conformité des clients de l’usine, distants et des interventions d’urgence, par le biais de périphériques connectés, d’analyses et de l’automatisation des flux de travail. Il vous permet de gérer votre flotte de détecteurs de gaz en toute sécurité  et de surveiller la sécurité des travailleurs depuis un seul et même endroit, pratiquement à tout moment et où que vous soyez. 

    Gestion des périphériques

    Ce module permet aux responsables de la sécurité d’assurer la maintenance et le suivi de leur flotte de périphériques, afin qu’ils soient utilisés de manière fiable dans le cadre de la protection des travailleurs et des biens.

    Real Time

    Ce module du logiciel permet de surveiller en temps réel l’exposition des travailleurs aux gaz. Il transmet les données des moniteurs sans fil de votre flotte à un système centralisé pour fournir une vue complète de la sécurité des travailleurs. 

    Choisissez votre forfait en fonction de vos besoins

    Safety Suite est disponible dans les packs Essential, Standard, Standard+, Deluxe et Premium.

    • L'offre Essential comprend des fonctions de configuration de l'appareil ainsi que des mises à jour du micrologiciel.

    • Les offres Standard et Standard+ comprennent des certificats de déclenchement et d'étalonnage, des fonctions de configuration et des mises à jour du micrologiciel.

    • Le pack Deluxe offre toutes les fonctionnalités de gestion des appareils, y compris les tableaux de bord, les rapports planifiés et les tâches de maintenance automatisées.

    • L'offre Premium permet de gérer les appareils et de les surveiller en temps réel.

    ModuleCatégorieFonctionnalitéEssentiel (gratuit)StandardStandard+DeluxePrime
    SystèmeMise en placeAccès à un seul ordinateur et à cinq utilisateurs ✓ ✓   
    Accès multi-ordinateurs et multi-utilisateurs   ✓ ✓ ✓
    Gestion des appareilsFonctionnement de l'appareilConfiguration des appareils et des capteurs ✓
    Modèles de configuration des appareils ✓
    Mises à jour des microprogrammes ✓
    Opérations sur les donnéesCertificats de test de déclenchement et d'étalonnage  ✓
    Journaux de données / Journaux d'événements 
    Rapports sur les données, les événements, l'étalonnage et les tests de résistance aux chocs 
    AutomatisationMises à jour automatisées des microprogrammes    ✓
    Téléchargement automatisé des données    ✓
    Téléchargement de données programmé    ✓
    Rapports programmés   
    Fonctionnalités avancéesTableau de bord des données historiques    ✓
    Prévisions pour les tests et l'étalonnage des pare-chocs    ✓
    Référentiel de rapports   
    Affectation des appareils des travailleurs et mode kiosque    ✓
    Départements, lieux et champs définis par l'utilisateur    ✓
    Gestion multisite**   ✓
    Contrôle en temps réelCaractéristiques de baseLecture des instruments en temps réel     ✓
    Vue de la carte avec l'emplacement du travailleur     ✓
    Alarmes/ alertes en direct     ✓
    Fonctionnalités avancéesTableau de bord en temps réel     ✓
    Lecture des incidents     ✓
    Communication par SMS     ✓
    Modélisation des panaches avec Aloha     ✓
    Alertes d'évacuation d'urgence     ✓
    Notifications d'événements en direct     ✓
    Notifications de géo-clôture     ✓
    Partage de données / Aide mutuelle*     ✓
    Intégration ChemResponder/ EPA Viper* (en anglais)     ✓

    * Les fonctionnalités sont uniquement disponibles avec Safety Suite Responder

    ** Fonctionnalités disponibles uniquement avec Safety Suite Plant

    *** Les clients ont la flexibilité de choisir une combinaison de forfaits Deluxe et Premium en fonction des fonctionnalités disponibles avec les détecteurs de gaz. 

    Cependant, vous ne pouvez pas combiner Deluxe, Standard, Standard+ et Essential ; vous ne pouvez disposer que d’un seul package de gestion des périphériques par installation de Safety Suite.

    Utilisez le produit adapté à votre secteur

    Safety Suite 

    Logiciel hautement configurable et riche en fonctionnalités, conçu pour les clients de l’usine. Il permet aux responsables de la sécurité de contrôler à distance la sécurité des travailleurs et des biens, de collaborer, ainsi que de prendre des décisions en temps réel.

    La dernière version du logiciel est la version 3.7.2.

          • Notes de version

    Safety Suite Responder 

    Il s’agit d’un logiciel simplifié et optimisé pour les premiers intervenants. Il permet aux commandants d’interventions de contrôler à distance la sécurité de leur équipe, de collaborer et de prendre des décisions en temps réel.

    La dernière version du logiciel est la version 3.7.2.

        • Notes de version

    Disponible sous forme d’offre basée sur le cloud ou de logiciel sur site

    Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours avant d’acheter le logiciel

    Logiciel basé sur le cloud

    Cliquez sur les liens disponibles ci-dessous en fonction de votre région pour obtenir la version d’essai du  logiciel.

        • Régions n’appartenant pas à l’Union européenne

        • Union européenne

     

    Logiciel sur site

    Pas intéressé par les logiciels basés sur le cloud - je souhaite un déploiement local. Cliquez sur les liens disponibles ci-dessous pour télécharger le logiciel approprié. Une fois le téléchargement terminé, accédez à votre installation locale et demandez un compte d’essai en cliquant sur le lien fourni à cet effet.

    Safety Suite Plant or Safety Suite Responder If you need to download Safety Suite Plant or Safety Suite Responder, please contact our Software Support Team. For customers in the Americas, please use support.safetysuite@honeywell.com or call us at 1-833-556-3515. For customer in EMEA, please use gastechsupportemea@honeywell.com or call us at 0080081819691.

    Applications mobiles permettant de connecter vos détecteurs de gaz compatibles BLE

    Device Configurator

    L'application Device Configurator (DC) permet de gérer les détecteurs de gaz sur une plate-forme mobile. Il simplifie l'interaction avec les détecteurs de gaz portables et transportables via une connexion BLE. Il offre également la flexibilité et la commodité d'accéder aux informations stockées sur les instruments via l'application. Vous pouvez également télécharger les données de l'appareil et de conformité vers Safety Suite pour une gestion et un reporting centralisés des données.

            

    Safety Communicator

    L’application Safety Communicator (SC) assure une communication en temps réel entre le détecteur de gaz d’un travailleur et un contrôle à distance, par l’intermédiaire de Safety Suite. Le téléphone et l’application agissent comme un centre de communication personnel pour un travailleur, qui collecte les relevés et les alarmes des appareils via le BLE et transmet ces données en temps réel à un système distant via un réseau cellulaire. L’application transmet également l’emplacement des travailleurs, ce qui permet aux responsables de la sécurité de réagir rapidement et de fournir l’assistance nécessaire en cas d’urgence, afin d’accroitre la sécurité des travailleurs.

            

    Terminal de configuration du dispositif Safety Suite

    Chez Honeywell, nous évaluons et mettons constamment à jour notre gamme de produits pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients en matière de détection de gaz dans le monde entier. Parfois, cela signifie arrêter une offre et concentrer nos efforts sur d'autres pour rester en avance sur le marché.

    À partir du 31 mars 2025, Honeywell ne proposera plus ni ne supportera le Safety Suite Device Configurator (SSDC). Par conséquent, le logiciel a été retiré du site web de Honeywell.

    Partenariat entre experts en détection de gaz et de flammes

    Obtenez davantage d’informations ou planifiez une démonstration gratuite dès aujourd’hui. Possibilité de tenir des réunions virtuelles