limit switches
CX Series
UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13. Div 1 & 2: Class I: B, C, D. Div 1 & 2: Class II: E, F, G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH CX switches are built especially for outdoor use in hazardous atmospheres. These enclosures are constructed to withstand the pressure of an internal explosion. Flame paths cool the exploded gases to a point less than the lowest safe operating temperature of the surrounding gas.
MICRO SWITCH 80CX Series switches have rugged bronze housings that are designed to be resistant to salt water and other corrosive environments. They comply with the NEMA 4X requirement for protection against corrosion, in addition to NEMA enclosure standards met by other CX switches.
The product's o-ring seals make the enclosure rain tight, but are outside of required flame paths so explosion proof requirements are maintained. Unless special ordered, all basic switches operate on clockwise and counterclockwise rotation. The actuating mechanism can be field adjusted for CW or CCW operation only. No tools are required.
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Guides et manuels
Instructions d'installation
Information de réglementation
Brochure
Note Technique
Livre blanc
Note D'application
Livre électronique
Image de produit
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter