/content/sps/ca/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Module électronique de chambre EM 341 avec bus lit, blanc

    Module électronique de chambre EM 340 avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec 4 boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 72575P2

    Module électronique de chambre EM 340 avec voyant de signalisation de chambre intégré, réalisé avec 4 boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie. Sert de contrôleur pour les chambres de patients et les salles de fonctions sans fonction vocale, avec des possibilités de raccordement aux unités d'appel et d'arrêt, y compris surveillance du cercle d'appels. Equipé du connecteur de service pour le module de configuration et les commutateurs de sélection pour courant de repos/ de travail. Module de compatibilité VDE et possibilité de désactivation du voyant de signalisation. Affectation d'un texte alphanumérique à 8 chiffres pour la chambre et pour les unités de lits. Mise en service améliorée grâce aux possibilités de configuration locale (par ex. adressage du bus de lit) par une touche de service et des fonctions élargies d'accès à distance. Simplicité du montage grâce à une technique d'enfichable conviviale en liaison avec le support de raccordement correspondant. Evolutif vers des firmwares système futurs grâce à la technologie flash pionnière.

    • Version avec bus de lit pour le raccordement de composants actifs de bus de lit
    • Voyant de signalisation en technologie DEL pour économiser l'énergie, avec une longue durée de vie
    • Identification de lit pour deux lits avec surveillance du circuit d'appel
    • Voyant de signalisation désactivable
    • Option courant de repos/de travail
    • Mode de compatibilité pour DIN VDE 0834: 1991 | à partir de 2000
    • Fonctions de service et d'accès à distance
    • Mode de compatibilité pour Clino Opt 99, Clino Phon 99, système 99plus, Systevo Call Ackermann
    • Utilisable en option : unité de relais et de vibreur

    Caractéristiques
    • Appels de chambre: appel simple, appel d'urgence, appel de diagnostic, appel médecin
    • Appels WC: appel normal, appel d'urgence WC
    • Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présence1/2 verte et jaune, bain / WC séparé
    • Signaux acoustiques: Renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin, appel du personnel
    • Contrôle des signaux lumineux: lampe d'appel WC blanche, lampe d'appel de chambre rouge, lampes de présence verte et jaune
    • Fonction de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
    Information additionnelle

    Arrêté à partir de la fin de l'année 2021

    Accessoires

    72575Z2 Socle de raccordement pour EM 341 avec/sans bus lit, couleur blanc

    72556T2 Adaptateur pour plaque signalétique en conjonction avec EM34

    72556S2 Plaque nominative pour hublot secondaire de chambre CL 341

    72556L1 Rétro-éclairage pour plaque nominative