/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    systevo legacy

    Afficheur de couloir simple face pour montage au plafond

    Ecran d'information préparé pour le montage sur plafond, avec mit matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74656B1

    Ecran d'information préparé pour le montage sur plafond, avec mit matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair. Le haut-parleur pour les annonces et un générateur de sons pour la retransmission acoustique d'appels sont intégrés.

    • Affichage de messages système avec identification de chambre et de lit (alphanumérique jusqu'à 8 chiffres), ainsi que pictogramme pour le type d'appel (par ex. WC, médecin, perturbation).
    • Affichage géré par priorité, avec fonction automatique de roulement (y compris affichage d'une flèche) en cas de plusieurs messages d'une même priorité. Affichage optimal de l'heure au format numérique (par ex. 13:40).
    • Surveillance des fonctions par l'unité de commande de niveau supérieur (par ex. Systevo Control).

    Accessoires

    89603C1 Potence

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 4,5 kg
    • Dimensions
      • L: 55 mm  H: 135 mm  H: 751 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Simple face pour montage au plafond

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 4,5 kg
    • Dimensions
      • L: 55 mm  H: 135 mm  H: 751 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Simple face pour montage au plafond

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016
    • Poids : env. 4,5 kg
    • Dimensions : L: 55 mm  H: 135 mm  H: 751 mm
    • Montage : Simple face pour montage au plafond
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list