/content/sps/ca/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Afficheur de couloir double faces pour montage au plafond

    Ecran d'information à deux côtés préparé pour le montage sur plafond, avec mit matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 74657A1

    Ecran d'information à deux côtés préparé pour le montage sur plafond, avec mit matrice de points à DEL rouge pour l'affichage alphanumérique à auto-éclairage en texte clair. Le haut-parleur pour les annonces et un générateur de sons pour la retransmission acoustique d'appels sont intégrés.

    • Affichage de messages système avec identification de chambre et de lit (alphanumérique jusqu'à 8 chiffres), ainsi que pictogramme pour le type d'appel (par ex. WC, médecin, perturbation).
    • Affichage géré par priorité, avec fonction automatique de roulement (y compris affichage d'une flèche) en cas de plusieurs messages d'une même priorité. Affichage optimal de l'heure au format numérique (par ex. 13:40).
    • Surveillance des fonctions par l'unité de commande de niveau supérieur (par ex. Systevo Control).

    Accessoires

    89603C1 Potence

    74657Z1 Adaptateur VDE 0834 pour l'afficheur de couloir

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Technical Specifications

    • Montage
      • Bilatéral pour montage au plafond

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 86 mm  H: 135 mm  H: 751 mm  (+42 mm baldaquin)

    Fonctions

    • Couleur
      • blanc type RAL 9016

    Technical Specifications

    • Montage
      • Bilatéral pour montage au plafond

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 86 mm  H: 135 mm  H: 751 mm  (+42 mm baldaquin)
    • Couleur : blanc type RAL 9016
    • Montage : Bilatéral pour montage au plafond
    • Dimensions : L: 86 mm  H: 135 mm  H: 751 mm  (+42 mm baldaquin)
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list