/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    systevo legacy

    Relais électronique, 1 contact inverseur

    Relais électronique pour la commutation de consommateurs externes en vue de leur raccordement à l'installation d'appel selon les exigences des normes CEI 60601-1 et DIN VDE 0834-1: 2016-06.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 89371D

    Relais électronique pour la commutation de consommateurs externes en vue de leur raccordement à l'installation d'appel selon les exigences des normes CEI 60601-1 et DIN VDE 0834-1: 2016-06.Equipé d'un contact de repos et de travail (déclenchement) avec des exigences accrues de sécurité de fonctionnement et de résistance aux pannes, ainsi que de séparation du potentiel (2xMOPP).

    Comportement de commutation sûr, même en cas de longues lignes de commande et dans l'environnement de champs électromagnétiques.

    Activation liée au potentiel par niveau permanent par le biais de touches ou de relais (24 V c.c.) par l'alimentation de l'installation d'appel (max. 24 V c.c.), aucune diode à effet unidirectionnel n'est nécessaire.Préparé pour la fixation par vis dans des unités de soins médicaux (MVE) ; un fonctionnement peu bruyant est garanti.

    Caractéristiques
    • Capacité de commutation nominale 6 A / 250 V c.a.
    • 1 contact inverseur
    • Connexion (bornes enfichables) : 6 broches pour des fils allant jusqu'à 2,5 mm²
    • Ligne de commande : borne enfichable extractible (à deux broches)
    Information additionnelle

    CEI 60601-1, 2xMOPP

    DIN VDE 0834-1: 2016-06