/content/sps/ca/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Câble pour module de commande de téléviseur avec jack 3,5 mm / 1 m

    Câble pour la conversion en signaux infrarouges des commandes générées par le module de commande TV (réf.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Câble pour la conversion en signaux infrarouges des commandes générées par le module de commande TV (réf. 79813C1) pour la commande du récepteur TV. Commandé par le module de lit (BM99/BM21) ou l'unité murale électronique WM LAN. L'émetteur infrarouge est placé directement sur le récepteur IR du téléviseur, protégé par un couvercle en plastique transparent (perméable aux IR). Le signal audio provient de la prise casque du téléviseur via la prise audio intégrée de 3,5 mm.La compatibilité du récepteur TV doit être vérifiée