/content/sps/ca/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Terminal de cellule anti-vandale ZT2

    Terminal de chambre protégé contre le vandalisme en version IP54 avec une surveillance supplémentaire contre le sabotage et une touche d'appel de capteur intégrée pour un déclenchement sûr de l'appel.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 76920CJ

    Terminal de chambre protégé contre le vandalisme en version IP54 avec une surveillance supplémentaire contre le sabotage et une touche d'appel de capteur intégrée pour un déclenchement sûr de l'appel. Le boîtier de terminal V2A sert de contrôleur pour les chambres à fonction vocale et offre des possibilités de raccordement pour des unités passives et des composants de bus actifs. En cas d'absence notifiée, une annonce acoustique du message d'appel est effectuée avec la plus haute priorité. Tenue de la conversation (uniquement entrante) en mode mains libres par des haut-parleurs et un microphone intégrés en haute qualité audio grâce à la technique de transmission numérique, les paramètres audio pouvant être adaptés de manière optimale au lieu d'utilisation respectif. La réception d'annonces vocales est possible.Avec la technique de câblage intégrée pour des unités d'appel et d'arrêt passives (par ex. touches de capteur), y compris surveillance du cercle d'appels. Les paramètres d'entrée et de sortie peuvent être adaptés aux exigences locales. La configuration de base et des réglages de configuration spéciaux (alarme sabotage, appel d'urgence des gardiens quand un certain délai s'est écoulé, etc.) peuvent être faits selon les exigences du client.Sauvegarde locale des données de configuration, y compris du texte alphanumérique à 8 chiffres pour la chambre, paramètres audio et fonctions spéciales. Equipé du connecteur de service pour le module de configuration et les commutateurs de sélection pour courant de repos/ de travail. Assistance à la mise en service par des fonctions élargies d'accès à distance. Montage en liaison avec la boîte encastrable uP. Intégration du terminal de chambre dans le bus de chambre. Extensible vers les firmwares futurs du système grâce à la technologie flash pionnière.

    • Bus de chambre pour les données numériques et la transmission audio
    • Bus de lit
    • Lignes audio analogiques pour la communication vocale par lit
    • Douille de configuration pour la configuration décentralisée au choix, en liaison avec le module de configuration
    • Douille de service pour le raccordement d'outils d'analyse
    • Identification de jusqu'à 3 lieux d'appel avec des unités d'appel passives
    • Option courant de repos/ de travail
    • Mode de compatibilité pour DIN VDE 0834: 1991 | à partir de 2000
    • Fonctions d'accès à distance

    Caractéristiques

    Eléments de fonction:

    • Bouton d'appel sensitif
    • Appels de chambre: appel normal, appel d'urgence, appel de diagnostic, appel médecin
    • Appels WC: appel normal, appel d'urgence WC
    • Signaux acoustiques: renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin
    • Contrôle des signaux optiques: lampe d'appel WC blanche, lampe d'appel de chambre rouge, lampes de présence verte et jaune
    • Fonctions de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits, surveillance des contacts
    Information additionnelle

    Boîte d’installation non comprise.

    Produit arrêté à partir du 31.07.2021

    Accessoires

    76919J2 Boîtier d'encastrement pour terminal de cellule ZT2

    76919JP Couvercle encastré, plaque aveugle pour boîtier up de terminal de cellule