/content/sps/ca/fr/search-results.html

    systevo legacy

    Module d’appel avec bouton d’appel

    Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 73073F3

    Module d'appel pour le déclenchement de l'appel avec identification individuelle des lits pour le raccordement à un module électronique ou un terminal de chambre avec bus de lit. Possibilité de raccordement d'une installation d'appel externe (par ex. dispositif enfichable de déclenchement). Raccordement au bus de lit de jusqu'à 8 modules d'appel possible en technique économisant les fils. Affichage de l'identifiant (jusqu'à 8 caractères, librement configurable) au déclenchement de l'appel. Surveillance du cercle d'appels (surveillance du cercle d'appels) sur l'entrée d'appels externe.

    Caractéristiques
    • 1 bouton d’appel
    • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
    Information additionnelle

    Remplace les articles 73071F, 73073F

    Contenu de la livraison

    Module d’appel, borne de raccordement

    Accessoires

    88881K3N Plaque de propreté pour module avec bouton rouge

    88880C5 Adaptateur avec cordon et tirette