/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    systevo legacy

    Bloc d'appel avec 1 bouton d’appel

    Bouton d’appel pour le déclenchement d’appel pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via une entrée passive.

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    Part-No.: 73022A3

    Bouton d’appel pour le déclenchement d’appel pour connexion à un module électronique ou terminal de chambre via une entrée passive. Affichage de l’identification des chambres lors du déclenchement d’appel. La surveillance des fonctions s’effectue par le module électronique ou le terminal de chambre (surveillance des contacts).

    Caractéristiques
    • 1 bouton d’appel
    • 1 voyant de localisation et de tranquillisation rouge
    Accessoires

    88881G3N Plaque de propreté avec bouton rouge

    88881D3N Plaque de propreté avec bouton bleu (appel médecin)

    88880C5 Adaptateur avec cordon et tirette