/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous travaillons actuellement à améliorer votre expérience. Vous pourriez rencontrer des interruptions temporaires pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

    systevo legacy

    Licence pour maxi. 200 chambres, 200 appareils IP, 2 canaux vocaux ext.

    Configuration de jusqu'à 200 appareils du système avec des fonctions IP (Systevo Com, Systevo Touch IP).

    Aperçu

    Ce produit n'est plus disponible

    La version système V12 introduit des licences logicielles supplémentaires pour les dispositifs IP et les appareils standard de la gamme de produits Systevo Call Ackermann (ceux-ci incluent les produits Systevo Touch IP, Systevo Care View IP, Systevo Info-Display IP, Systevo Electronic Module, Systevo Corridor Lamp, etc…), ainsi que l'activation de nouvelles fonctionnalités.Pour le déploiement des licences logicielles, les détails de la licence de la carte de licence système achetée (72700Lx) doivent être fournis. La licence sera étendue en fonction des licences logicielles d'extension achetées et doit être importée avec le programme de configuration du système de communication de soins Systevo Call Ackermann (version système V12 ou supérieure requise). Les licences logicielles sont exclues du retour conformément à nos conditions générales de vente en vigueur.Configuration du système de base pour juqu'à 200 chambresConfiguration de jusqu'à 200 appareils du système avec des fonctions IP (Systevo Com, Systevo Touch IP)Configuration de jusqu'à 2 canaux vocaux SIP pour la fonction interrogation d'appels