systevo legacy
Carte de bus de terrain (FBC) System 99 pour centrale de groupe Systevo Control
Carte enfichable pour centrale de groupe (Systevo Control) pour gérer au maximum 127 éléments actifs.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 72700C1
Carte enfichable pour centrale de groupe (Systevo Control) pour gérer au maximum 127 éléments actifs dans le bus de données de couloir, tels que terminaux de chambre, modules électroniques de chambre, afficheurs de couloir et autres unités. Le bus de données de couloir d'une carte de bus de terrain peut être segmenté en six sous-groupes au maximum. Il existe une option d'alimentation redondante de la centrale de groupe via une alimentation décentralisée installée dans le service ou l'espace de vie. Une terminaison de bus devra être mise en place par l’intermédiaire d’un fin de bus (données/audio). Un répéteur supplémentaire (données/audio) est nécessaire au-delà de 64 éléments actifs. Il existe une option pour mettre à jour le micrologiciel des éléments actifs (à condition que cela soit pris en charge par les unités). La centrale est prête à recevoir de futures fonctionnalités sous licence pour permettre l'utilisation de fonctions supplémentaires.
Caractéristiques
- Carte enfichable pour Systevo Control
- Bornes de connexion du bus de données de couloir (données/audio)
- Bornes de connexion de l'alimentation
- Prise de service pour le module de configuration (KFM)
- Interface de communication avec les composants système actifs dans le bus de données de couloir (données/ audio)
- Longueur du bus de données de couloir : 500 m (données/audio), max. 2500 m (avec répéteurs)
- Répéteur du bus de données du couloir : max. quatre éléments (données/audio)
- Nombre de modules de bus de données de couloir : 127 (répéteurs nécessaires après 64 éléments)
- Nombre total de modules sur le bus chambre et les bus lit : 255
Contenu de la livraison
Contrôleur de bus de terrain (FBC) System 99, kit d'accessoires (fixations)
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 150 g (kit accessoires inclus)
- Dimensions
- L: 106 mm H: 57 mm P: 12 mm (PCB)
Technical Specifications
- Montage
- Enfichée dans la centrale
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 150 g (kit accessoires inclus)
- Dimensions
- L: 106 mm H: 57 mm P: 12 mm (PCB)
Technical Specifications
- Montage
- Enfichée dans la centrale
- Poids : env. 150 g (kit accessoires inclus)
- Dimensions : L: 106 mm H: 57 mm P: 12 mm (PCB)
- Montage : Enfichée dans la centrale
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter