systevo legacy
Interface pour pupitre à LED pour KSA 99
Interface de local de service avec voyant de signalisation intégré, réalisé avec trois boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 72583A1
Interface de local de service avec voyant de signalisation intégré, réalisé avec trois boîtiers de lampes en technologie DEL pour économiser l'énergie. Sert de contrôleur pour le local de service avec fonctions vocales, afin d'intégrer l'interrogation concentrée des stations (KSA) dans le bus de chambre. Avec technique de commutation intégrée pour les unités d'appel et d'arrêt passives, y compris surveillance du cercle d'appels ; les paramètres d'entrée et de sortie peuvent être adaptés aux exigences locales.Sauvegarde locale des données de configuration, y compris du texte alphanumérique à 8 chiffres pour le local de service, les paramètres d'affichage et audio, les fonctions spéciales et les textes d'affichage supplémentaires (types d'appel, etc). Equipé du connecteur de service pour le module de configuration et les commutateurs de sélection pour courant de repos/ de travail.
Assistance à la mise en service par des fonctions élargies d'accès à distance. Simplicité du montage grâce à une technique de raccordement conviviale pour le montage en liaison avec le support de raccordement correspondant. Intégration de l'interface du local de service dans le bus de chambre. Extensible vers les firmwares futurs du système grâce à la technologie flash pionnière.
- Bus de chambre pour les données numériques et la transmission audiog
- Interface pour le raccordement d'une interrogation concentrée de stations Douille de configuration pour la configuration décentralisée au choix, en liaison avec le module de configuration
- Douille de service pour le raccordement d'outils d'analyse
- Option courant de repos/ de travailMode de compatibilité pour DIN VDE 0834 : 1991 | à partir de 2000
- Fonctions de service et d'accès à distance
- Voyant de signalisation déconnectable (en liaison avec la plaque aveugle)
Caractéristiques
- Appels de chambre: appel simple, appel d'urgence, appel médecin
- Acquittement et présence: acquittement/présence combinées, présense 1 et 2 verte/jaune
- Signaux acoustiques: renvoi des appels simples, appel d'urgence, appel médecin, appel du personnel
- Contrôle des signaux optiques: lampe d'appel rouge, lampes de présenses verte et jaune
- Fonction de sécurité: protection des sorties contre les court-circuits
Contenu de la livraison
Obturateur compris
Accessoires
72583Z1 Socle de raccordement pour Interface pour pupitre
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 225 g
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 90,5 mm
Material Specifications
- Matériau
- Boîtier : PC + ABS - FR
- Verrine : PC
Fonctions
- Couleur
- Verrine : blanc, translucide
- blanc type RAL 9016
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 225 g
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 90,5 mm
Material Specifications
- Matériau
- Boîtier : PC + ABS - FR
- Verrine : PC
Fonctions
- Couleur
- Verrine : blanc, translucide
- blanc type RAL 9016
- Poids : env. 225 g
- Dimensions : L: 158 mm H: 110 mm P: 90,5 mm
- Matériau : Boîtier : PC + ABS - FR|Verrine : PC
- Couleur : Verrine : blanc, translucide|blanc type RAL 9016
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter