mobile units
Téléphone DECT série D5 Basic
Robuste terminal DECT qui est optimisé pour l'utilisation dans des établissements de soins.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790D500
Robuste terminal DECT qui est optimisé pour l'utilisation dans des établissements de soins. Le boîtier anti-chocs muni d'un joint périphérique en caoutchouc est réalisé avec une surface antimicrobienne et il résiste aux désinfectants. Etanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau (type de protection IP 65), cet appareil est conçu pour un usage de travail quotidien intensif et permet à l'utilisateur de disposer de longues durées de conversation et de veille, même pendant de longues phases de travail. En tant qu'appareil mobile selon la norme DECT/GAP, il sert à la téléphonie sans fil et en liaison avec l'installation d'appel à la transmission des signaux de données pour les messages du système (appels, alarmes, messages techniques, perturbations). Les messages entrants sont affichés sur l'écran couleur de haute qualité et signalés acoustiquement selon la priorité prédéfinie. Réalisé par ailleurs avec une alarme par vibrations pour transmettre les messages dans n'importe quelle situation. Mémoire de messages pour jusqu'à 10 messages qui peuvent être interrogés de manière répétée et supprimés. Equipé d'un écran couleur à 7 lignes éclairé, de touches de chiffres et de fonctions, ainsi que d'une batterie Li-ion de haute qualité. Gestion par menus particulièrement simple par les touches de fonction grâce à la commande intuitive dans 13 langues nationales différentes. Un vaste carnet d'adresses contenant jusqu'à 200 entrées (1 000 numéros d'appel) est disponible. Téléphonie sans fil par un casque audio en option (avec micro) ou en mode mains libres par le haut-parleur intégré.
Caractéristiques
- Bouton d’alarme
- Touche configurable
- Mode mains libres
- Mode vibreur
- Message de 198 caractères
- Historique des 20 derniers numéros
- Répertoire de 1000 numéros
- Ecran haute qualité 1,8’’ 65000 couleurs
- Autonomie Conversation 16h / Veille 150h
- Température d’utilisation : 0°….40°
Information additionnelle
La durée de vie de la batterie depend de sa fréquence de chargement (environ 500 cycles de charges max.). A raison de 2 cycles de charge par jour, la durée de vie sera d’environ 12 mois. Afin d’augmenter la durée de vie, la batterie doit être chargée systématiquement au maximum. Ne pas charger le combiné tant que la batterie n’est pas complètement vide (20 % de charge restante). Si la durée de veille devient trop courte, la batterie doit être changée.
Accessoires
Chargeur standard: 790D510 (C-CHARG D5)
Chargeur USB: 790D511 (C-CHARG D5 USB)
Combiné DECT IP65 Option Bluetooth 790D502 (D5 Basic BT)
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter