/content/sps/ca/fr/search-results.html

    central components

    Carte CPU pour l'unité centrale Systevo DECT, sans option de link

    Carte CPU à installer dans l'unité centrale Systevo DECT. Avec une unité de traitement, une interface série et une connexion ETH.

    Aperçu
    Carte CPU à installer dans l'unité centrale Systevo DECT. Avec une unité de traitement, une interface série et une connexion ETH. La carte CPU est intégrée dans l'unité centrale Systevo DECT et traite la communication entre les terminaux DECT enregistrés dans le système et le système de télécommunication connecté via les utilisateurs d'extension analogiques ou l'interface VoIP/SIP. Cette unité prend également en charge le contrôle des signaux vocaux et de données entre les stations de base individuelles et les répéteurs dans l'ensemble du réseau de transmission/réception. L'unité centrale est connectée àu serveur via l'interface série (RS232). Utilisation de l'interface série pour la configuration de l'ensemble du système Systevo DECT et pour la transmission de messages texte ASCII (SMS paging) d'un système d'appel Systevo Call Ackermann connecté àu serveur système. Option de télédiagnostic pour l'analyse du système et les services via un accès à distance.