central components
Unité centrale Systevo DECT
Unité centrale comme boîtier de base pour le système de télécommunication selon la norme DECT/GAP pour l'extension d'une insstallation téléphonique à abonnés à des postes analogiques secondaires et/ou des abonnés VoIP.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790D150
Unité centrale comme boîtier de base pour le système de télécommunication selon la norme DECT/GAP pour l'extension d'une insstallation téléphonique à abonnés à des postes analogiques secondaires et/ou des abonnés VoIP. L'extension modulaire du système de l'unité centrale selon les exigences du client avec une carte CPU et différentes cartes enfichables pour la gestion de stations de base DECT et d'abonnés à des postes secondaires (a/b et VoIP/SIP). Jusqu'à 250 stations de base et 500 téléphones DECT peuvent être utilisés dans un système Systevo DECT. Le motage se fait dans une armoire murale 19“ ou bien en liaison avec le support mural en option.
Caractéristiques
- 8 emplacements pour cartes de gestions de lignes ou de bornes de communications
- Livré avec un bloc transformateur pour alimenter jusqu'à 4 cartes de gestions
- Gestion de redondance (électrique) par l'adjonction d'un bloc d'alimentation supplémentaire
- Mise en cascade jusqu'à 8 centrales
- Transfert d'alarme SMS via RS232 vers les combinés DECT
- Hauteur : 4U
Contenu de la livraison
Unité centrale Systevo DECT
Documentation sur le système
Logiciel du système pour l'aménagement et la configuration
Accessoires
790D001 Câble de raccordement de 5 m en PC
790D155 ou 790D156 Carte CPU pour l'unité centrale 19“
790D160 Unité de commande de stations de base (8)
790D170 ou 790D175 Carte d'interface PABX (8 a/b ou 16 a/b)
790D177 Carte d'interface PABX VoIP/SIP
790D180 Bloc d'alimentation d'unité centrale 19“
790D185 Support mural d'unité centrale 19“
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter