/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systèmes d'appel autonomes

    Émetteur-récepteur radio A-TRAX IP

    Émetteur-récepteur d’alarme IP qui reçoit et confirme les alarmes des transmetteurs sans fil portables Systevo Call Wireless.

    Aperçu

    Part-No.: 790P661

    Émetteur-récepteur d’alarme IP qui reçoit et confirme les alarmes des transmetteurs sans fil portables Systevo Call Wireless. L'A-TRAX-IP est relié par Ethernet au CMS pour une transmission directe des alarmes et messages aux autres périphériques du système. L’A-TRAX-IP est alimenté par PoE (802.3af) ou par une alimentation indépendante (non incluse). L’A-TRAX-IP fonctionne sur la fréquence 869,250 MHz qui fait partie des fréquences réservées aux alarmes sociales par l’Union Européenne.

    Caractéristiques
    • Solution idéale pour les environnements IP, solution orientée vers le futur
    • Configuration individuelle en ligne
    • 15 unités maximum
    • Double alimentation : PoE ou alimentation externe 7,5 Vcc (adaptateur CA/CC non inclus)
    • Ethernet : 10/100 Mb/s ; port RJ45
    • Alimentation : PoE (conforme IEEE 802.3af, Classe 2, 3,84 à 6,49 W, Mode A & B) ou 7,5 Vcc / 0,45 A
    • Bande passante : 25 kHz
    Information additionnelle

    Incompatible avec le modèle A-TRAX précédent

    Caractéristiques

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage mural

    Operating Characteristics

    • Températures de stockage
      • 5 °C ... 55 °C

    Electrical Specifications

    • Consommation électrique
      • 5 W max.

    Fréquence

    • Fréquence
      • 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio)

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 110 mm  H: 113 mm  P: 32 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage mural

    Operating Characteristics

    • Températures de stockage
      • 5 °C ... 55 °C

    Electrical Specifications

    • Consommation électrique
      • 5 W max.

    Fréquence

    • Fréquence
      • 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio)

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 110 mm  H: 113 mm  P: 32 mm
    • Montage : Montage mural
    • Températures de stockage : 5 °C ... 55 °C
    • Consommation électrique : 5 W max.
    • Fréquence : 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio)
    • Dimensions : L: 110 mm  H: 113 mm  P: 32 mm

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list