/content/sps/ca/fr/search-results.html

    Systèmes d'appel autonomes

    Antenne ferrite A-FA

    Antenne ferrite qui s'utilise avec une borne A-RFID pour transmettre le code ID de position et identifier des portes de sortie ou un point précis d'un couloir. L'A-FA est directement reliée à la borne A-RFID.

    Aperçu

    Part-No.: 790P633

    Antenne ferrite qui s'utilise avec une borne A-RFID pour transmettre le code ID de position et identifier des portes de sortie ou un point précis d'un couloir. L'A-FA est directement reliée à la borne A-RFID.

    Caractéristiques
    • Couverture radio : 1 à 2 m (configurable depuis l'A-RFID)
    • Alimenté par l'A-RFID
    Accessoires

    790P635B Protection anti-vandale pour l'antenne ferrite

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage mural. Vertical ou horizontal

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage mural. Vertical ou horizontal
    • Dimensions : L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm
    • Montage : Montage mural. Vertical ou horizontal

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list