/content/sps/ca/fr/search-results.html

    software licenses

    Licence d'extension sans fil pour STIP/SCVIP (25 app.)

    Licence pour jusqu'à 25 Systevo Touch IP ou Systevo Care View IP pour l'utilisation des interfaces sans fil intégrées (RFID, WiFi).

    Aperçu

    Part-No.: 79SW457

    Licence pour jusqu'à 25 Systevo Touch IP ou Systevo Care View IP pour l'utilisation des interfaces sans fil intégrées (RFID, WiFi).
    Peut être utilisé pour activer le mode de fonctionnement IP+ pour les systèmes basés sur Databus (ex. ceux utilisant la carte de connexion 79CM307Z1 du STIP), permettant des fonctions à valeur ajoutée en plus (par exemple l'interface avec le plan de soins, la téléphonie SIP, ...).
    La fonctionnalité est attribuée au Systevo Touch IP et au Systevo Care View IP lors de la configuration du système de communication de soins.
    A utiliser en conjonction avec la version V12.10 ou supérieure du système et à partir du firmware 12.10 des unités centrales de contrôle.
    La licence est activée/gérée par le workstation/serveur du système.

    Caractéristiques

    Licence par 25 appareils pour les fonctions suivantes :
    - Activation de toutes les interfaces sans fil (WiFi, RFID)

    Information additionnelle

    Utilisation de la licence en conjonction avec les articles 765M440, 765M450 et 83MM450 à partir de la version V12.10 du système.
    Remarque : l'extension sans fil n'est pas destiné à fournir l'appel malade via le WiFi, mais des fonctions supplémentaires par rapport au système d'appel malade en Databus existant.