/content/sps/ca/fr/search-results.html

    fixed gas detectors

    Sensepoint XCD

    L'transmetteur permet une surveillance complète des dangers liés aux gaz toxiques, aux gaz combustibles et à l'oxygène dans les atmosphères potentiellement explosives, en intérieur comme en extérieur. • Résumé des caractéristiques

    Aperçu

     

    Sensepoint XCD est désormais doté de capacités de surveillance pour ses capteurs de gaz toxiques et d'oxygène.Il est conçu pour offrir une flexibilité d'utilisation exceptionnelle : une solution idéale pour les sites ou les zones difficiles d'accès où le transmetteur doit être séparé du capteur.Avec ses capteurs de gaz toxiques et d'oxygène pouvant être montés jusqu'à 30 m du transmetteur, Sensepoint XCD constitue une solution de surveillance robuste même dans les environnements extrêmes où la détection est difficile, comme les applications pour lesquelles le point de détection se trouve dans une zone difficile d'accès ou lorsque le détecteur n'est pas visible, comme dans les zones confinées en hauteur ou près du sol ou à l'extérieur d'une pièce.

    Sensepoint XCD est facile à utiliser.Il suffit d'insérer le capteur dans la partie inférieure du transmetteur pour que ce dernier se configure automatiquement de façon appropriée.Il est possible de modifier le mode de fonctionnement de chaque détecteur à l'aide de l'écran LCD et de commutateurs magnétiques, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'appareil.Cette caractéristique permet une utilisation non intrusive par un seul opérateur et contribue à la réduction des délais et des coûts d'entretien.

    Un écran LCD rétroéclairé tricolore indique clairement et immédiatement l'état de l'appareil, même lorsque celui-ci est éloigné.Un rétroéclairage vert permanent indique que le détecteur fonctionne normalement. Un clignotement de couleur jaune indique une erreur et un clignotement de couleur rouge signale une condition d'alarme.

    Tous les détecteurs sont fournis préconfigurés et comportent deux relais d'alarme programmables, un relais d'erreur programmable, ainsi qu'une sortie standard 4-20 mA (sortie puits ou source sélectionnable) et une communication Modbus.L'échelle, la plage, le mode de fonctionnement des relais, le seuil d'alarme et le numéro d'identification électronique du détecteur peuvent être configurés à l'aide de l'écran LCD et des commutateurs magnétiques non intrusifs du transmetteur.Les sorties sont automatiquement désactivés lors des opérations de configuration, réduisant ainsi les risques de fausses alarmes sur le panneau de commande lors des interventions d'entretien.

    Caractéristiques/avantages supplémentaires :

    Solution de surveillance des gaz tout-en-un

    • Versions pour gaz inflammables (catalytique ou infrarouge), gaz toxiques et oxygène disponibles
    • Pour applications nouvelles/mises à niveau en intérieur/extérieur 
    • Options de boîtiers en acier inoxydable ou en aluminium antidéflagrants
    • Protection IP66 standard

    Technologie de détection fiable et éprouvée

    • Capteurs électrochimiques SurecellTM
    • Capteurs infrarouges insensibles aux poisons
    • Capteurs à filament catalytique résistants aux poisons
    • Capteurs à longue durée de vie

    Certifications mondiales

    • États-Unis et Amérique latine, Europe, Canada et Asie
    • Conforme aux normes UL, INMETRO, ATEX,  IECEx, CSA, KTL, PA, GB et CCCF.

    Simplicité d'utilisation 

    • Écran rétroéclairé tricolore convivial et intuitif permettant l'affichage de chiffres, de diagrammes et d'icônes
    • Totalement configurable par commutateurs magnétiques
    • Montage de capteur distant en option
    • Sortie puits ou source 4-20 mA sélectionnable
    • Désactivation automatique durant les opérations d'entretien
    • Communications Modbus pour les opérations de diagnostics/configuration à distance

    Économique 

    • Plate-forme de transmission commune
    • Formation requise minimale
    • Réduction du nombre de pièces détachées
    • Utilisation non intrusive par un seul opérateur
    • Remplacement facile des capteurs enfichables
    • Option MODBUS multipoint pour des économies en matière de câblage

    Facilité d'installation • Module d'affichage enfichable amovible pour permettre l'accès au bornier
    • Support de montage intégré
    • 2 entrées de conduit/câble M20 ou ¾” NPT
    • Borniers amovibles de type fiche/prise pour
    • Commutateur puits/source pour s'adapter à la topologie de câblage souhaitée
    • Plaque de montage intégrée pour surfaces, canalisations horizontales ou verticales
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Équipements
      • Capteurs électrochimiques SurecellTM éprouvés
      • Certifications mondiales
      • Solution de surveillance des gaz tout-en-un

    Fonctions

    • Équipements
      • Capteurs électrochimiques SurecellTM éprouvés
      • Certifications mondiales
      • Solution de surveillance des gaz tout-en-un
    • Équipements : Capteurs électrochimiques SurecellTM éprouvés|Certifications mondiales|Solution de surveillance des gaz tout-en-un
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Sensepoint Flammable Gas Detector Manual
    application/pdf 565.21 KB
    1/16/2024
    565.21 KB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Sensepoint XCD Technical Manual
    application/pdf 5.73 MB
    9/16/2025
    5.73 MB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Brochure
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
    application/pdf 334.65 KB
    7/15/2021
    334.65 KB
    Note Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Sensepoint XCD Spec Sheet
    application/pdf 161.98 KB
    7/15/2021
    161.98 KB
    Certificat
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Sensepoint XCD Transmitter EU Declaration of Conformity
    application/pdf 157.74 KB
    1/6/2022
    157.74 KB
    Sensepoint XCD Sensor EU Declaration of Conformity
    application/pdf 179.65 KB
    1/6/2022
    179.65 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0072
    application/pdf 356.28 KB
    7/15/2021
    356.28 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
    application/pdf 358.33 KB
    7/15/2021
    358.33 KB
    Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 1.71 MB
    7/15/2021
    1.71 MB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0222
    application/pdf 357.73 KB
    7/15/2021
    357.73 KB
    Sensepoint XCD Certificate Module B
    application/pdf 419.47 KB
    3/4/2022
    419.47 KB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
    application/pdf 525 KB
    7/15/2021
    525 KB
    Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 2.66 MB
    7/15/2021
    2.66 MB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170086
    application/pdf 526.8 KB
    7/15/2021
    526.8 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
    application/pdf 356.47 KB
    7/15/2021
    356.47 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Sensor
    application/pdf 210.14 KB
    5/13/2024
    210.14 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Transmitter
    application/pdf 209.8 KB
    5/13/2024
    209.8 KB
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 288.28 KB
    11/15/2022
    288.28 KB
    Sensepoint XCD Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 190.56 KB
    2/28/2023
    190.56 KB
    Sensepoint XCD Sensor Inmetro Certificate DNV 17.0086 (Exp. 3 Oct 2023) - Portuguese
    application/pdf 709.42 KB
    1/17/2023
    709.42 KB
    Autres
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Sensepoint XCD Certificate DNVGL
    application/pdf 907.55 KB
    7/15/2021
    907.55 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Sensepoint XCD Transmitter EU Declaration of Conformity
    application/pdf 157.74 KB
    1/6/2022
    157.74 KB
    Sensepoint XCD Sensor EU Declaration of Conformity
    application/pdf 179.65 KB
    1/6/2022
    179.65 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0072
    application/pdf 356.28 KB
    7/15/2021
    356.28 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
    application/pdf 358.33 KB
    7/15/2021
    358.33 KB
    Sensepoint XCD Certificate DNVGL
    application/pdf 907.55 KB
    7/15/2021
    907.55 KB
    Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
    application/pdf 334.65 KB
    7/15/2021
    334.65 KB
    Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 1.71 MB
    7/15/2021
    1.71 MB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0222
    application/pdf 357.73 KB
    7/15/2021
    357.73 KB
    Sensepoint XCD Certificate Module B
    application/pdf 419.47 KB
    3/4/2022
    419.47 KB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
    application/pdf 525 KB
    7/15/2021
    525 KB
    Sensepoint XCD Spec Sheet
    application/pdf 161.98 KB
    7/15/2021
    161.98 KB
    Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
    application/pdf 2.66 MB
    7/15/2021
    2.66 MB
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170086
    application/pdf 526.8 KB
    7/15/2021
    526.8 KB
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
    application/pdf 356.47 KB
    7/15/2021
    356.47 KB
    Sensepoint Flammable Gas Detector Manual
    application/pdf 565.21 KB
    1/16/2024
    565.21 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Sensor
    application/pdf 210.14 KB
    5/13/2024
    210.14 KB
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Transmitter
    application/pdf 209.8 KB
    5/13/2024
    209.8 KB
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 288.28 KB
    11/15/2022
    288.28 KB
    Sensepoint XCD Sensor - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 190.56 KB
    2/28/2023
    190.56 KB
    Sensepoint XCD Sensor Inmetro Certificate DNV 17.0086 (Exp. 3 Oct 2023) - Portuguese
    application/pdf 709.42 KB
    1/17/2023
    709.42 KB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Sensepoint XCD Technical Manual
    application/pdf 5.73 MB
    9/16/2025
    5.73 MB
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    application/pdf 2.92 MB
    9/3/2025
    2.92 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Sensepoint Flammable Gas Detector Manual
    565.21 KB
    1/16/2024
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    2.92 MB
    9/3/2025
    Sensepoint XCD Technical Manual
    5.73 MB
    9/16/2025
    Industrial Fixed Gas and Flame Detection Product Guide
    2.92 MB
    9/3/2025
    Flammable, Toxic and Oxygen Gas Detector for Industrial Applications
    334.65 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Spec Sheet
    161.98 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Transmitter EU Declaration of Conformity
    157.74 KB
    1/6/2022
    Sensepoint XCD Sensor EU Declaration of Conformity
    179.65 KB
    1/6/2022
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate BAS 08.0072
    356.28 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate IECEx BAS 08.0104X
    358.33 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Gas Head EC-Type Examination Certificate
    1.71 MB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0222
    357.73 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Certificate Module B
    419.47 KB
    3/4/2022
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170087
    525 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Transmitter EC-Type Examination Certificate
    2.66 MB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD Certificate of Conformity 170086
    526.8 KB
    7/15/2021
    Sensepoint XCD RFD,Sensepoint XCD,Sensepoint XCD RTD Flameproof Certificate Baseefa08ATEX0316X
    356.47 KB
    7/15/2021
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Sensor
    210.14 KB
    5/13/2024
    EU Declaration Of Conformity Sensepoint XCD Transmitter
    209.8 KB
    5/13/2024
    Sensepoint Combustible Gas Sensor - EU Declaration of Conformity
    288.28 KB
    11/15/2022
    Sensepoint XCD Sensor - EU Declaration of Conformity
    190.56 KB
    2/28/2023
    Sensepoint XCD Sensor Inmetro Certificate DNV 17.0086 (Exp. 3 Oct 2023) - Portuguese
    709.42 KB
    1/17/2023
    Sensepoint XCD Certificate DNVGL
    907.55 KB
    7/15/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CVIP3721
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    CVIP3721
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMB1
    DÉT.GAZ IR CO2 0-2%Vol LM25 Se
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMB1
    DÉT.GAZ IR CO2 0-2%Vol LM25 Se
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMCX
    DÉT.GAZ CO LM25 SensepointXCD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDALMCX
    DÉT.GAZ CO LM25 SensepointXCD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDALMFX
    DETECTEUR DE GAZ
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMFX
    DETECTEUR DE GAZ
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMG1
    DÉT.GAZ H2 0-1000ppm LM25 Sens
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMG1
    DÉT.GAZ H2 0-1000ppm LM25 Sens
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMHX
    CAPT. TRANSMETTEUR H25 (LM25) ATEX, IP66
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDALMHX
    CAPT. TRANSMETTEUR H25 (LM25) ATEX, IP66
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDALMO1
    ATEX XCD O2 25.0%Vol LM25 M20
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMO1
    ATEX XCD O2 25.0%Vol LM25 M20
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMRX
    CAPT. TRANS.MÉTHANE (LM25) ATEX, IP66
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDALMRX
    CAPT. TRANS.MÉTHANE (LM25) ATEX, IP66
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDASMB1
    DÉT.GAZ XCD IR CO2 ATEX 0-2%Vol 316SS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDASMB1
    DÉT.GAZ XCD IR CO2 ATEX 0-2%Vol 316SS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-alerton-gas-sensor-primaryimage
    SPXCDASMCX
    DÉT.CO 0-300ppm 316SS Sensepoi
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10
    SPXCDASMCX
    DÉT.CO 0-300ppm 316SS Sensepoi
    https://preview1.assetsadobe.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-sensepointxcd-instrument-hero-10