/content/sps/ca/fr/search-results.html

    fixed gas detectors

    Searchline Excel™ Plus

    Détecteur de gaz infrarouge à voie ouverte - Courte et moyenne portée

    Aperçu
    Le détecteur de gaz d’hydrocarbures inflammables Searchline Excel™ Plus offre une durée de fonctionnement inégalée avec une détection robuste dans certaines des conditions les plus difficiles.
    MAXIMISEZ LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ MÊME PAR VISIBILITÉ MINIMALE
    Garantissez une sécurité optimale contre l’incendie et les fuites de gaz en déployant une solution de détection de gaz optique de pointe qui permet de mieux voir même à travers un brouillard épais que tout autre détecteur de gaz à voie ouverte, qu’il soit basé sur la technologie NDIR ou laser.
    Le Searchline Excel™ Plus est un détecteur de gaz à courte et moyenne portée conçu pour les applications pétrolières et gazières mondiales, en amont et en aval, onshore et offshore, afin de protéger votre personnel, vos installations et vos systèmes contre les fuites de gaz combustibles.
    Caractéristiques et avantages :
    Détection fiable :
    • Réponse rapide aux fuites de gaz d’hydrocarbures inflammables même par faible visibilité
    • Diagnostics avancés, y compris la clarté de la fenêtre et la précision de l’alignement pour permettre une durée de fonctionnement maximale
    Facilité d’utilisation :
    • Support universel pour plate-forme fixe d’Honeywell et nouvelle portée d’alignement pour une installation facile
    • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées et non intrusives.
    Statut de l’appareil en un coup d’œil :
    • L’anneau LED HALO multicolore haute visibilité fournit une indication claire du statut de l’appareil
    Résumé des caractéristiques :
    • Détection de 2 à 120 mètres (6 à 393 pieds)
    • Sorties multiples dont une sortie 4-20 mA, Relais, HART®, Modbus et Bluetooth® pour la communication
    • Réponse à un large éventail de gaz d’hydrocarbures, tels que le méthane, l’éthane, le propane, le butane, le pentane, l’hexane, l'éthylène et le propylène
    • Vitesse de réponse (T90) inférieure à 3 secondes
    Caractéristiques

    Aperçu

    • Marque
      • Honeywell

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
    • Réglages Alarmes
      • Alarme basse recommandée - 1 LEL.m
      • Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
    • Équipements
      • Compatible Bluetooth®
    • Technologie sans fil
      • Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
    • Indicateurs visuels
      • LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
    • Intervalle de mesure du capteur
      • 2 à 120 m (6 à 393 pi)
    • Type de signal de sortie analogique
      • 4-20 mA standard
    • Charge nominale du relais
      • Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
    • Paramètres d’activation de relais
      • Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
    • Configuration des sorties de relais
      • Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
    • Type de capteur
      • Infrarouge à barrière
    • Méthode de détection
      • Proche infrarouge
    • Type de gaz
      • Hydrocarbure inflammable
    • Pression maximale
      • 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
    • Nombre de sorties de relais
      • 3
    • Montage
      • Support de montage universel fourni

    Standards & Certifications

    • Normes
      • EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
    • Indice de protection
      • IP 66/67
    • Classification NEMA
      • Type 4X conforme à la norme NEMA 250

    Material Specifications

    • Matériau
      • Acier inoxydable 316 L

    Aperçu

    • Marque
      • Honeywell

    Fonctions

    • Sous-catégorie
      • Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
    • Réglages Alarmes
      • Alarme basse recommandée - 1 LEL.m
      • Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
    • Équipements
      • Compatible Bluetooth®
    • Technologie sans fil
      • Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
    • Indicateurs visuels
      • LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur

    Technical Specifications

    • Plage d'humidité :
      • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
    • Intervalle de mesure du capteur
      • 2 à 120 m (6 à 393 pi)
    • Type de signal de sortie analogique
      • 4-20 mA standard
    • Charge nominale du relais
      • Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
    • Paramètres d’activation de relais
      • Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
    • Configuration des sorties de relais
      • Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
    • Type de capteur
      • Infrarouge à barrière
    • Méthode de détection
      • Proche infrarouge
    • Type de gaz
      • Hydrocarbure inflammable
    • Pression maximale
      • 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
    • Nombre de sorties de relais
      • 3
    • Montage
      • Support de montage universel fourni

    Standards & Certifications

    • Normes
      • EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
    • Indice de protection
      • IP 66/67
    • Classification NEMA
      • Type 4X conforme à la norme NEMA 250

    Material Specifications

    • Matériau
      • Acier inoxydable 316 L
    • Marque : Honeywell
    • Sous-catégorie : Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
    • Plage d'humidité : : HR de 0 à 99 % (sans condensation)
    • Intervalle de mesure du capteur : 2 à 120 m (6 à 393 pi)
    • Réglages Alarmes : Alarme basse recommandée - 1 LEL.m|Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
    • Type de signal de sortie analogique : 4-20 mA standard
    • Normes : EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
    • Équipements : Compatible Bluetooth®
    • Matériau : Acier inoxydable 316 L
    • Charge nominale du relais : Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
    • Paramètres d’activation de relais : Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
    • Configuration des sorties de relais : Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
    • Type de capteur : Infrarouge à barrière
    • Méthode de détection : Proche infrarouge
    • Technologie sans fil : Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
    • Type de gaz : Hydrocarbure inflammable
    • Pression maximale : 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
    • Nombre de sorties de relais : 3
    • Montage : Support de montage universel fourni
    • Indice de protection : IP 66/67
    • Indicateurs visuels : LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur
    • Classification NEMA : Type 4X conforme à la norme NEMA 250
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel Plus - datasheet
    application/pdf 283.63 KB
    9/14/2021
    283.63 KB
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
    application/pdf 797.24 KB
    11/2/2022
    797.24 KB
    Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
    application/pdf 302.13 KB
    1/25/2023
    302.13 KB
    Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 3.88 MB
    12/6/2023
    3.88 MB
    Security guide Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 329.35 KB
    10/14/2022
    329.35 KB
    Quick start guide Searchline Excel Plus
    application/pdf 1.5 MB
    12/14/2022
    1.5 MB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 953.61 KB
    3/14/2023
    953.61 KB
    Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 2.67 MB
    2/23/2024
    2.67 MB
    Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 372.03 KB
    2/14/2022
    372.03 KB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 1.51 MB
    10/14/2022
    1.51 MB
    Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
    application/pdf 13.51 MB
    8/6/2024
    13.51 MB
    Logiciel
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
    application/zip 32.61 MB
    2/28/2025
    32.61 MB
    Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
    application/zip 13.12 MB
    1/16/2024
    13.12 MB
    Brochure
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel Plus - brochure
    application/pdf 2.63 MB
    9/14/2021
    2.63 MB
    Certificat
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
    application/pdf 297.2 KB
    2/15/2023
    297.2 KB
    Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 242.1 KB
    1/6/2023
    242.1 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
    application/pdf 797.24 KB
    11/2/2022
    797.24 KB
    Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
    application/pdf 302.13 KB
    1/25/2023
    302.13 KB
    Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
    application/pdf 297.2 KB
    2/15/2023
    297.2 KB
    Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 3.88 MB
    12/6/2023
    3.88 MB
    Security guide Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 329.35 KB
    10/14/2022
    329.35 KB
    Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
    application/pdf 242.1 KB
    1/6/2023
    242.1 KB
    Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
    application/zip 32.61 MB
    2/28/2025
    32.61 MB
    Quick start guide Searchline Excel Plus
    application/pdf 1.5 MB
    12/14/2022
    1.5 MB
    Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
    application/zip 13.12 MB
    1/16/2024
    13.12 MB
    Searchline Excel Plus - datasheet
    application/pdf 283.63 KB
    9/14/2021
    283.63 KB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 953.61 KB
    3/14/2023
    953.61 KB
    Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 2.67 MB
    2/23/2024
    2.67 MB
    Searchline Excel Plus - brochure
    application/pdf 2.63 MB
    9/14/2021
    2.63 MB
    Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
    application/pdf 372.03 KB
    2/14/2022
    372.03 KB
    Fixed platform app manual - English
    application/pdf 1.51 MB
    10/14/2022
    1.51 MB
    Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
    application/pdf 13.51 MB
    8/6/2024
    13.51 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Searchline Excel Plus - datasheet
    283.63 KB
    9/14/2021
    Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
    797.24 KB
    11/2/2022
    Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
    302.13 KB
    1/25/2023
    Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
    3.88 MB
    12/6/2023
    Security guide Searchline Excel Plus and Edge
    329.35 KB
    10/14/2022
    Quick start guide Searchline Excel Plus
    1.5 MB
    12/14/2022
    Fixed platform app manual - English
    953.61 KB
    3/14/2023
    Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
    2.67 MB
    2/23/2024
    Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
    372.03 KB
    2/14/2022
    Fixed platform app manual - English
    1.51 MB
    10/14/2022
    Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
    13.51 MB
    8/6/2024
    Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
    32.61 MB
    2/28/2025
    Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
    13.12 MB
    1/16/2024
    Searchline Excel Plus - brochure
    2.63 MB
    9/14/2021
    Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
    297.2 KB
    2/15/2023
    Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
    242.1 KB
    1/6/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SLXL-PSMGRX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSMGRX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSMGTX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSMGTX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSMGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSNGRX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSNGRX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSNGTX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSNGTX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSNGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
    SLXL-PSNGXX
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8