Ce site fera l’objet d’une maintenance planifiée le samedi 19 juillet de 10 h à 18 h (HNE) (le samedi 19 juillet de 14 h à 22 h UTC). Merci de votre patience pendant cette période.

Détecteurs de gaz fixes

Searchline Excel™ Plus

Détecteur de gaz infrarouge à voie ouverte - Courte et moyenne portée

Aperçu
Le détecteur de gaz d’hydrocarbures inflammables Searchline Excel™ Plus offre une durée de fonctionnement inégalée avec une détection robuste dans certaines des conditions les plus difficiles.
MAXIMISEZ LA COUVERTURE DE SÉCURITÉ MÊME PAR VISIBILITÉ MINIMALE
Garantissez une sécurité optimale contre l’incendie et les fuites de gaz en déployant une solution de détection de gaz optique de pointe qui permet de mieux voir même à travers un brouillard épais que tout autre détecteur de gaz à voie ouverte, qu’il soit basé sur la technologie NDIR ou laser.
Le Searchline Excel™ Plus est un détecteur de gaz à courte et moyenne portée conçu pour les applications pétrolières et gazières mondiales, en amont et en aval, onshore et offshore, afin de protéger votre personnel, vos installations et vos systèmes contre les fuites de gaz combustibles.
Caractéristiques et avantages :
Détection fiable :
  • Réponse rapide aux fuites de gaz d’hydrocarbures inflammables même par faible visibilité
  • Diagnostics avancés, y compris la clarté de la fenêtre et la précision de l’alignement pour permettre une durée de fonctionnement maximale
Facilité d’utilisation :
  • Support universel pour plate-forme fixe d’Honeywell et nouvelle portée d’alignement pour une installation facile
  • Connectivité Bluetooth® pour une configuration et une maintenance simplifiées et non intrusives.
Statut de l’appareil en un coup d’œil :
  • L’anneau LED HALO multicolore haute visibilité fournit une indication claire du statut de l’appareil
Résumé des caractéristiques :
  • Détection de 2 à 120 mètres (6 à 393 pieds)
  • Sorties multiples dont une sortie 4-20 mA, Relais, HART®, Modbus et Bluetooth® pour la communication
  • Réponse à un large éventail de gaz d’hydrocarbures, tels que le méthane, l’éthane, le propane, le butane, le pentane, l’hexane, l'éthylène et le propylène
  • Vitesse de réponse (T90) inférieure à 3 secondes
Caractéristiques

Aperçu

  • Marque
    • Honeywell

Fonctions

  • Sous-catégorie
    • Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
  • Réglages Alarmes
    • Alarme basse recommandée - 1 LEL.m
    • Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
  • Équipements
    • Compatible Bluetooth®
  • Technologie sans fil
    • Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
  • Indicateurs visuels
    • LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur

Technical Specifications

  • Plage d'humidité :
    • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Intervalle de mesure du capteur
    • 2 à 120 m (6 à 393 pi)
  • Type de signal de sortie analogique
    • 4-20 mA standard
  • Charge nominale du relais
    • Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
  • Paramètres d’activation de relais
    • Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
  • Configuration des sorties de relais
    • Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
  • Type de capteur
    • Infrarouge à barrière
  • Méthode de détection
    • Proche infrarouge
  • Type de gaz
    • Hydrocarbure inflammable
  • Pression maximale
    • 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
  • Nombre de sorties de relais
    • 3
  • Montage
    • Support de montage universel fourni

Standards & Certifications

  • Normes
    • EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
  • Indice de protection
    • IP 66/67
  • Classification NEMA
    • Type 4X conforme à la norme NEMA 250

Material Specifications

  • Matériau
    • Acier inoxydable 316 L

Aperçu

  • Marque
    • Honeywell

Fonctions

  • Sous-catégorie
    • Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
  • Réglages Alarmes
    • Alarme basse recommandée - 1 LEL.m
    • Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
  • Équipements
    • Compatible Bluetooth®
  • Technologie sans fil
    • Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
  • Indicateurs visuels
    • LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur

Technical Specifications

  • Plage d'humidité :
    • HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Intervalle de mesure du capteur
    • 2 à 120 m (6 à 393 pi)
  • Type de signal de sortie analogique
    • 4-20 mA standard
  • Charge nominale du relais
    • Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
  • Paramètres d’activation de relais
    • Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
  • Configuration des sorties de relais
    • Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
  • Type de capteur
    • Infrarouge à barrière
  • Méthode de détection
    • Proche infrarouge
  • Type de gaz
    • Hydrocarbure inflammable
  • Pression maximale
    • 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
  • Nombre de sorties de relais
    • 3
  • Montage
    • Support de montage universel fourni

Standards & Certifications

  • Normes
    • EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
  • Indice de protection
    • IP 66/67
  • Classification NEMA
    • Type 4X conforme à la norme NEMA 250

Material Specifications

  • Matériau
    • Acier inoxydable 316 L
  • Marque : Honeywell
  • Sous-catégorie : Détecteurs de gaz et émetteurs à voie ouverte
  • Plage d'humidité : : HR de 0 à 99 % (sans condensation)
  • Intervalle de mesure du capteur : 2 à 120 m (6 à 393 pi)
  • Réglages Alarmes : Alarme basse recommandée - 1 LEL.m|Alarme haute recommandée - 3 LEL.m
  • Type de signal de sortie analogique : 4-20 mA standard
  • Normes : EN 50270 : (CEM) CEI/EN 61000-6-4 ; Directive sur les équipements radio 2014/53/UE CEI/EN/UL/CSA 61010 (Protection électrique) FCC/IC RoHS, RoHS Chine
  • Équipements : Compatible Bluetooth®
  • Matériau : Acier inoxydable 316 L
  • Charge nominale du relais : Tension 32 Vcc/ca, max. 2 A charge résistive
  • Paramètres d’activation de relais : Inverseur unipolaire à deux directions (SPDT)
  • Configuration des sorties de relais : Le Relais 1 est le Niveau d’alarme 1, le Relais 2 est le Niveau d’alarme 2 et le Relais 3 indique les défaillances
  • Type de capteur : Infrarouge à barrière
  • Méthode de détection : Proche infrarouge
  • Technologie sans fil : Bluetooth® (portée jusqu’à 20 m (66 pi))
  • Type de gaz : Hydrocarbure inflammable
  • Pression maximale : 105,5 kPa (1 055 mBar, sans compensation)
  • Nombre de sorties de relais : 3
  • Montage : Support de montage universel fourni
  • Indice de protection : IP 66/67
  • Indicateurs visuels : LED sur l’émetteur et anneau lumineux HALO haute visibilité sur le récepteur
  • Classification NEMA : Type 4X conforme à la norme NEMA 250
Data Sheet
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Plus - datasheet
application/pdf 283.63 KB
9/14/2021
283.63 KB
Manuals and Guides
Name
Description
File Size
Date
Size
Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
application/pdf 13.51 MB
8/6/2024
13.51 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.67 MB
2/23/2024
2.67 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 1.51 MB
10/14/2022
1.51 MB
Quick start guide Searchline Excel Plus
application/pdf 1.5 MB
12/14/2022
1.5 MB
Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 372.03 KB
2/14/2022
372.03 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 3.88 MB
12/6/2023
3.88 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
10/14/2022
329.35 KB
Software
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
application/zip 32.61 MB
2/28/2025
32.61 MB
Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
application/zip 13.12 MB
1/16/2024
13.12 MB
Brochure
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Plus - brochure
application/pdf 2.63 MB
9/14/2021
2.63 MB
Certificate
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/15/2023
297.2 KB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Searchline Excel Plus and Excel Edge-HART-DTM-V2-4-2-32
application/zip 32.61 MB
2/28/2025
32.61 MB
Technical Manual - Searchline Excel Plus And Edge
application/pdf 13.51 MB
8/6/2024
13.51 MB
Searchline Excel Plus and Edge - HART FDI EDD 01.01.00
application/zip 13.12 MB
1/16/2024
13.12 MB
Quick start guide gassing test cell - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 2.67 MB
2/23/2024
2.67 MB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 953.61 KB
3/14/2023
953.61 KB
Searchline Excel™ Plus and Edge - Safety Manual
application/pdf 302.13 KB
1/25/2023
302.13 KB
Searchline Excel™ Edge & Plus - Product Certificate SIL2
application/pdf 297.2 KB
2/15/2023
297.2 KB
Searchline Excel Edge & Plus - EU Declaration of Conformity
application/pdf 242.1 KB
1/6/2023
242.1 KB
Searchline Excel Plus/Edge - HART DTM User Manual
application/pdf 797.24 KB
11/2/2022
797.24 KB
Fixed platform app manual - English
application/pdf 1.51 MB
10/14/2022
1.51 MB
Searchline Excel Plus - brochure
application/pdf 2.63 MB
9/14/2021
2.63 MB
Quick start guide Searchline Excel Plus
application/pdf 1.5 MB
12/14/2022
1.5 MB
Safety Manual - Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 372.03 KB
2/14/2022
372.03 KB
Searchline Excel Plus - datasheet
application/pdf 283.63 KB
9/14/2021
283.63 KB
Quick start guide alignment scope Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 3.88 MB
12/6/2023
3.88 MB
Security guide Searchline Excel Plus and Edge
application/pdf 329.35 KB
10/14/2022
329.35 KB
Showing 1 to 6 of 6 parts
Product Number
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
SLXL-PSMGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSMGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSMGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSMGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSMGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSMGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSNGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSNGRX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSNGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSNGTX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSNGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
SLXL-PSNGXX
https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-his-excel-plus-colour-hr-square-8
Feedback