fixed gas controllers
Contrôleur Unipoint
Contrôleur monté sur rail DIN qui permet d'intégrer la détection de gaz inflammables, de gaz toxiques ou d'oxygène aux systèmes de contrôle. • Résumé des caractéristiques • Afficheur Rétroéclairé
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
Unipoint peut être facilement installé dans n'importe quel boîtier en plastique ou en métal pour usage en intérieur ou en extérieur, même dans des atmosphères potentiellement explosibles.En ajoutant l'un des détecteurs de gaz inflammables, toxiques ou d'oxygène de la gamme Honeywell Analytics, les systèmes peuvent être configurés pour surveiller les gaz dans un large éventail d'application, des parkings et chaudières aux installations d'analyse et cabines de grue des plates-formes en mer.Deux version d'Unipoint sont disponibles, l'une pour détecteurs de gaz inflammables à filament catalytique mV bridge et l'autre pour les détecteurs de gaz à 2 ou 3 fils 4-20 mA.Chaque Unipoint est facilement installé sur un rail DIN à l'aide d'une embase spéciale (fournie) qui permet également d'alimenter les unités adjacentes.Grâce aux borniers amovibles, chaque contrôleur Unipoint peut être facilement remplacé sans perturber les autres dispositifs.
En clipsant ensemble plusieurs Unipoints, il est possible de réaliser des solutions de surveillance de petite ou moyenne taille.Chaque unité comprend des alarmes acoustiques/visuelles intégrées, trois relais d'alarme programmables et un relais de défaut.La concentration de gaz et l'état du système sont affiché sur l'écran LCD rétroéclairé et chaque contrôleur est totalement programmable par l'utilisateur, grâce à un système de menus intuitifs par boutons.Les menus de configuration peuvent être protégés par mot de passe pour éviter tout accès non autorisé.Par ailleurs, les entrées à distance permettent d'acquitter, de réinitialiser ou de supprimer les alarmes sans ouvrir le boîtier dans lequel l'Unipoint est monté.
Caractéristiques/avantages supplémentaires :
Applications classiques
• .Systèmes intégrés de petite et moyenne importance
• .Armoires et panneaux de commande personnalisés.
• .Locaux techniques autonomes
• .Chaufferies
• .Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation
• .Installations d'analyse
• .Parkings
• .Cabines de grue
• .Laboratoires
Simplicité d'utilisation
• .Écran rétroéclairé très lisible
• .Codes d'état du système
• .Alarmes visuelles et sonores intégrées
• .Système de menu intuitif
• .Fonctionnement simple par bouton
• .Acquittement, réinitialisation et suppression à distance des entrées
Simplicité d'utilisation
• .Montage DIN sur rail TS35 (rail oméga)
• .Borniers amovibles
• .Accès facile à toutes les bornes
• .Clipsage d'unités supplémentaires les unes sur les autres
Fonctionnement global
• .Pont mV 3 fils, entrées 4-20 mA 2 et 3 fils
• .Fonctionnement en CC
• .3 relais d'alarme
• .1 relais erreur système
• .Entrée de désactivation sur le terrain (version mA)
Flexibilité de fonctionnement
• .Portée, appareils et étalonnage entièrement programmables par l'utilisateur
• .Relais configurables comme étant alimentés ou au repos, continus ou pouvant être supprimés Temporisation sur relais d'alarme activé / désactivé
• .Compatible avec une vaste gamme de détecteurs de gaz
Features & Benefits
- Équipements
- Compatible avec une vaste gamme de détecteurs de gaz
- Convivial avec écran réro-éclairé très clair
- Montage DIN sur rail TS35 (rail oméga)
Features & Benefits
- Équipements
- Compatible avec une vaste gamme de détecteurs de gaz
- Convivial avec écran réro-éclairé très clair
- Montage DIN sur rail TS35 (rail oméga)
- Équipements : Compatible avec une vaste gamme de détecteurs de gaz|Convivial avec écran réro-éclairé très clair|Montage DIN sur rail TS35 (rail oméga)
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
Fiche Technique
Guides et manuels
Brochure
Certificat
Autres
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter