/content/sps/ca/fr/search-results.html

    handheld computers

    CT45 / CT45 XP

    Les terminaux mobiles CT45, construits sur la plateforme Mobility Edge, sont des outils de productivité robustes et polyvalents qui garantissent des performances, une connectivité des données et des communications ultra-fiables.

    Aperçu

    Son approche intégrée, reproductible et évolutive, basée sur la plateforme Mobility Edge™ matérielle et logicielle commune, assure la stabilité et la sécurité de l’entreprise grâce à son puissant processeur Qualcomm, dont la prise en charge des systèmes Android 11® à Android 14 et Android 15 est garantie, sous réserve de faisabilité technique.

    Le CT45 XP exploite la toute dernière technologie Wi-Fi 6 facilitant l’accès aux informations essentielles avec une faible latence, même dans un environnement connecté très dense.Les livreurs en contact avec le client peuvent désormais se connecter efficacement au réseau extérieur grâce à la technologie avancée 4G-LTE et accéder à des informations cruciales pour passer des commandes, vérifier le stock, consulter l’état des commandes ou scanner les articles n’importe où et n’importe quand.

    L’indisponibilité de l’exploitation entraîne une perte de revenus. La gamme de produits CT45 permet aux travailleurs mobiles de travailler sur la route, sous la pluie ou dans un entrepôt poussiéreux. Elle est conçue pour résister à des environnements difficiles sans dommages ni compromis sur l’intégrité du dispositif ou au détriment des avantages ergonomiques. La gamme CT45, primée et d’une robustesse supérieure comprend des appareils compacts et résistants aux chocs et aux chutes, aisément transportables par les travailleurs mobiles tout au long de leur période de travail.

    Entièrement intégrés à la solution Honeywell Operational Intelligence, disponibles avec les options de lecture FlexRange™ et de 7ème génération, une caméra frontale de 8 mégapixels et une suite complète d’accessoires de démarrage, les appareils professionnels de la gamme de produits CT45 offrent une solution polyvalente et convergente pour répondre à la demande d’inventaires périodiques, de livraisons à la demande, de gestion des actifs, etc. Dotés d’un écran haute définition 1920*1080p, ils améliorent considérablement l’expérience utilisateur.

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Position de la caméra
      • Avant et arrière
    • Caméra
      • Caméra arrière 13 mégapixels
      • Caméra face avant 8 megapixels

    Dimensions

    • Dimensions
      • 163 x 79 x 19,2 mm

    Scanning Specifications

    • Décodage
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (symbologies de code-barres 1D/2D), SDK Honeywell pour Android

    Network

    • Spécifications Bluetooth
      • 2ème BLE disponible sur CT45 XP uniquement
      • Bluetooth V5.1 et BLE
    • Spécifications WWAN
      • Conforme AT&T FirstNet
      • LTE – Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • Lien ascendant LTE CAT5 jusqu’à 75 Mbit/s
      • Lien descendant LTE CAT13 jusqu’à 390 Mbit/s
      • Prise en charge LTE avancée
      • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
      • SIM : eSIM et NanoSIM (CT45XP) ou 2 cartes SIM Nano (CT45)
      • UMTS/HSPA+ (3G) – Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Spécifications WLAN
      • Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (particuliers et entreprises)
      • Toutes les UGS : 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Toutes les autres configurations : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • WLAN CT45 XP : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et 2*2 MU-MIMO
      • WLAN : Certifié Wi-Fi
    • Spécifications RFID
      • Lecteur NFC intégré, conforme aux normes ISO/CEI 14443 A, ISO/CEI 14443 B, ISO/CEI 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/CEI 18092 (Type F)
    • Spécifications GPS
      • 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes)
      • Protocoles GPS pris en charge : prise en charge du récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, GPS assisté

    Software & Firmware

    • Type de système d’exploitation
      • Android
    • Système d'exploitation
      • Chaque version d’Android garantie d’Android 11 à Android 13 minimum, prise en charge d’Android 14 et Android 15, sous réserve de faisabilité

    Memory & Data

    • Mémoire
      • Carte microSD accessible de 512 Go max. (compatible SDXC/SDHC/SDIO)
      • DDR4x RAM 6 Go, Flash UFS 64 Go (CT45XP) ; DDR4x RAM 4 Go, Flash UFS 64 Go (CT45)

    Hardware

    • Résolution d’affichage
      • Full HD (1920 x 1080) (CT45XP) ; haute définition (1280 x 720) (CT45)
    • Taille de l'écran
      • 12,7 cm
    • Processeur
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0 GHz

    Electrical

    • Type de batterie
      • Compatible Quick Charge 3.0 ; moins de 3 heures pour une charge complète.
      • Li-Ion, 3,85 V, 4 020 mAh, batterie intelligente avec outils de diagnostic intégrés

    Environmental

    • Plage de température de stockage
      • -30 °C à 70 °C
    • Températures d’utilisation
      • -20 °C à +50 °C
    • Humidité de fonctionnement
      • 5 % à 95 % (sans condensation)

    Standards & Approvals

    • Résistance aux chutes
      • Multiples chutes de 1,8 m sur béton de -20 °C à +50 °C et multiples chutes de 2,4 m sur béton avec botte de protection de -20 °C à +50 °C conformément à la norme MIL-STD-810H
      • Plus de 1 500 chutes d’une hauteur de 1 m selon la norme CEI 60068-2-32

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • Garantie usine d’un an

    ERP

    • Marque
      • Honeywell

    Fonctions

    • Position de la caméra
      • Avant et arrière
    • Caméra
      • Caméra arrière 13 mégapixels
      • Caméra face avant 8 megapixels

    Dimensions

    • Dimensions
      • 163 x 79 x 19,2 mm

    Scanning Specifications

    • Décodage
      • Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (symbologies de code-barres 1D/2D), SDK Honeywell pour Android

    Network

    • Spécifications Bluetooth
      • 2ème BLE disponible sur CT45 XP uniquement
      • Bluetooth V5.1 et BLE
    • Spécifications WWAN
      • Conforme AT&T FirstNet
      • LTE – Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71
      • Lien ascendant LTE CAT5 jusqu’à 75 Mbit/s
      • Lien descendant LTE CAT13 jusqu’à 390 Mbit/s
      • Prise en charge LTE avancée
      • Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)
      • SIM : eSIM et NanoSIM (CT45XP) ou 2 cartes SIM Nano (CT45)
      • UMTS/HSPA+ (3G) – Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Spécifications WLAN
      • Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (particuliers et entreprises)
      • Toutes les UGS : 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc
      • Toutes les autres configurations : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
      • WLAN CT45 XP : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et 2*2 MU-MIMO
      • WLAN : Certifié Wi-Fi
    • Spécifications RFID
      • Lecteur NFC intégré, conforme aux normes ISO/CEI 14443 A, ISO/CEI 14443 B, ISO/CEI 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/CEI 18092 (Type F)
    • Spécifications GPS
      • 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes)
      • Protocoles GPS pris en charge : prise en charge du récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, GPS assisté

    Software & Firmware

    • Type de système d’exploitation
      • Android
    • Système d'exploitation
      • Chaque version d’Android garantie d’Android 11 à Android 13 minimum, prise en charge d’Android 14 et Android 15, sous réserve de faisabilité

    Memory & Data

    • Mémoire
      • Carte microSD accessible de 512 Go max. (compatible SDXC/SDHC/SDIO)
      • DDR4x RAM 6 Go, Flash UFS 64 Go (CT45XP) ; DDR4x RAM 4 Go, Flash UFS 64 Go (CT45)

    Hardware

    • Résolution d’affichage
      • Full HD (1920 x 1080) (CT45XP) ; haute définition (1280 x 720) (CT45)
    • Taille de l'écran
      • 12,7 cm
    • Processeur
      • Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0 GHz

    Electrical

    • Type de batterie
      • Compatible Quick Charge 3.0 ; moins de 3 heures pour une charge complète.
      • Li-Ion, 3,85 V, 4 020 mAh, batterie intelligente avec outils de diagnostic intégrés

    Environmental

    • Plage de température de stockage
      • -30 °C à 70 °C
    • Températures d’utilisation
      • -20 °C à +50 °C
    • Humidité de fonctionnement
      • 5 % à 95 % (sans condensation)

    Standards & Approvals

    • Résistance aux chutes
      • Multiples chutes de 1,8 m sur béton de -20 °C à +50 °C et multiples chutes de 2,4 m sur béton avec botte de protection de -20 °C à +50 °C conformément à la norme MIL-STD-810H
      • Plus de 1 500 chutes d’une hauteur de 1 m selon la norme CEI 60068-2-32

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • Garantie usine d’un an

    ERP

    • Marque
      • Honeywell
    • Position de la caméra : Avant et arrière
    • Caméra : Caméra arrière 13 mégapixels|Caméra face avant 8 megapixels
    • Dimensions : 163 x 79 x 19,2 mm
    • Décodage : Honeywell FlexRange, Honeywell S0703 (symbologies de code-barres 1D/2D), SDK Honeywell pour Android
    • Spécifications Bluetooth : 2ème BLE disponible sur CT45 XP uniquement|Bluetooth V5.1 et BLE
    • Spécifications WWAN : Conforme AT&T FirstNet|LTE – Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71|Lien ascendant LTE CAT5 jusqu’à 75 Mbit/s|Lien descendant LTE CAT13 jusqu’à 390 Mbit/s|Prise en charge LTE avancée|Radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)|SIM : eSIM et NanoSIM (CT45XP) ou 2 cartes SIM Nano (CT45)|UMTS/HSPA+ (3G) – Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19
    • Spécifications WLAN : Sécurité WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (particuliers et entreprises)|Toutes les UGS : 802.11 d/e/h/i/k/r/v/u/w/mc|Toutes les autres configurations : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac|WLAN CT45 XP : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et 2*2 MU-MIMO|WLAN : Certifié Wi-Fi
    • Spécifications RFID : Lecteur NFC intégré, conforme aux normes ISO/CEI 14443 A, ISO/CEI 14443 B, ISO/CEI 15693 (ICode), MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/CEI 18092 (Type F)
    • Spécifications GPS : 850, 900, 1800, 1900 (quatre bandes)|Protocoles GPS pris en charge : prise en charge du récepteur GNSS simultané pour GPS, GLONASS, Galileo et Beidou, GPS assisté
    • Type de système d’exploitation : Android
    • Système d'exploitation : Chaque version d’Android garantie d’Android 11 à Android 13 minimum, prise en charge d’Android 14 et Android 15, sous réserve de faisabilité
    • Mémoire : Carte microSD accessible de 512 Go max. (compatible SDXC/SDHC/SDIO)|DDR4x RAM 6 Go, Flash UFS 64 Go (CT45XP) ; DDR4x RAM 4 Go, Flash UFS 64 Go (CT45)
    • Résolution d’affichage : Full HD (1920 x 1080) (CT45XP) ; haute définition (1280 x 720) (CT45)
    • Taille de l'écran : 12,7 cm
    • Processeur : Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0 GHz
    • Type de batterie : Compatible Quick Charge 3.0 ; moins de 3 heures pour une charge complète.|Li-Ion, 3,85 V, 4 020 mAh, batterie intelligente avec outils de diagnostic intégrés
    • Plage de température de stockage : -30 °C à 70 °C
    • Températures d’utilisation : -20 °C à +50 °C
    • Humidité de fonctionnement : 5 % à 95 % (sans condensation)
    • Résistance aux chutes : Multiples chutes de 1,8 m sur béton de -20 °C à +50 °C et multiples chutes de 2,4 m sur béton avec botte de protection de -20 °C à +50 °C conformément à la norme MIL-STD-810H|Plus de 1 500 chutes d’une hauteur de 1 m selon la norme CEI 60068-2-32
    • Durée de la garantie : Garantie usine d’un an
    • Marque : Honeywell
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 258.05 KB
    9/25/2026
    258.05 KB
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    application/pdf 1 MB
    8/17/2026
    1 MB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    User Guide: Enterprise Provisioner (EP-W-EN-UG-01 Rev F) 10-6-26
    application/pdf 598.66 KB
    10/6/2026
    598.66 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    application/pdf 3.42 MB
    8/14/2026
    3.42 MB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Information de réglementation
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    application/pdf 378.32 KB
    8/27/2026
    378.32 KB
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    application/pdf 53.74 KB
    8/12/2026
    53.74 KB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-11 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    10/6/2026
    1.86 MB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-11 Rev A)
    application/pdf 1.74 MB
    10/6/2026
    1.74 MB
    Livre blanc
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Catalogue
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    Dossier
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    application/pdf 1010.38 KB
    8/23/2023
    1010.38 KB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 1.81 MB
    3/11/2026
    1.81 MB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    application/pdf 1 MB
    8/17/2026
    1 MB
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    application/pdf 181.21 KB
    10/15/2025
    181.21 KB
    User Guide: Enterprise Provisioner (EP-W-EN-UG-01 Rev F) 10-6-26
    application/pdf 598.66 KB
    10/6/2026
    598.66 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    application/pdf 105.91 KB
    8/26/2026
    105.91 KB
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    application/pdf 378.32 KB
    8/27/2026
    378.32 KB
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    application/pdf 217.89 KB
    11/26/2025
    217.89 KB
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    application/pdf 258.05 KB
    9/25/2026
    258.05 KB
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    application/pdf 3.14 MB
    3/9/2026
    3.14 MB
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    application/pdf 53.74 KB
    8/12/2026
    53.74 KB
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    application/pdf 485.8 KB
    2/2/2026
    485.8 KB
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    application/pdf 1.64 MB
    12/16/2025
    1.64 MB
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    application/pdf 1.76 MB
    3/9/2026
    1.76 MB
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    application/pdf 306.76 KB
    3/9/2026
    306.76 KB
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 323.54 KB
    9/17/2025
    323.54 KB
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    application/pdf 3.42 MB
    8/14/2026
    3.42 MB
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-11 Rev A)
    application/pdf 1.86 MB
    10/6/2026
    1.86 MB
    CT4X Universal and Booted Accessories
    application/pdf 3.67 MB
    10/29/2024
    3.67 MB
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    application/pdf 1.79 MB
    3/11/2026
    1.79 MB
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-11 Rev A)
    application/pdf 1.74 MB
    10/6/2026
    1.74 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Honeywell CT45 XP/CT45 Datasheet
    258.05 KB
    9/25/2026
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - Arabic (CT45-A-AR-QS-01 Rev C)
    1.81 MB
    3/11/2026
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev N) 8/17/26
    1 MB
    8/17/2026
    Decode-Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
    181.21 KB
    10/15/2025
    User Guide: Enterprise Provisioner (EP-W-EN-UG-01 Rev F) 10-6-26
    598.66 KB
    10/6/2026
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev G) 8/26/2026
    105.91 KB
    8/26/2026
    User Guide for Honeywell eSIM Provisioning 26-11-25
    217.89 KB
    11/26/2025
    User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev D)
    3.14 MB
    3/9/2026
    Basic Terminal Emulation for Honeywell Computers with Android (BTE-A-EN-UG-01 Rev E)
    1.76 MB
    3/9/2026
    User Guide: Launcher for Android (934-087-006 Rev D)
    306.76 KB
    3/9/2026
    User Guide: Scanner Edge for Honeywell Mobile Computers (SE-HM-A-EN-UG-01 Rev A)
    323.54 KB
    9/17/2025
    User Guide: CT45/CT45 XP Mobile Computer – English (CT45-A-EN-UG-01 Rev K)
    3.42 MB
    8/14/2026
    CT4X Universal and Booted Accessories
    3.67 MB
    10/29/2024
    Quick Start Guide: CT45/CT45 XP Series Mobile Computer - English (CT45-A-EN-QS-01 Rev G)
    1.79 MB
    3/11/2026
    Battery Pack Information: Model CT50-BTSC (CT-BTT-ML-IN-05 Rev A)
    378.32 KB
    8/27/2026
    Hearing Aid Compliant (HAC) Device Listings (ALLHAC-ENUS-HC-01 Rev A) 12-august 26
    53.74 KB
    8/12/2026
    Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-06 Rev A)
    485.8 KB
    2/2/2026
    Regulatory Sheet: CK6x/CT3x/CT4x/CT6x/CT70/CW45 Accessories and EDA52 Display/Ethernet Docks (CT40-ACC-ML-RS-14 Rev A)
    1.64 MB
    12/16/2025
    Regulatory Sheet: CT45 XP Mobile Computer (CT45XP-ML-RS-11 Rev A)
    1.86 MB
    10/6/2026
    Regulatory Sheet: CT45 Mobile Computer (CT45-ML-RS-11 Rev A)
    1.74 MB
    10/6/2026
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    CT45, CT45 XP, CT40 & CT40 XP Mobile Computer Accessories Guide
    1010.38 KB
    8/23/2023
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    3007-3408-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    3007-3408-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    3007-4681-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    3007-4681-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    3007-4683-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    3007-4683-001
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT40-CB-UVB-0
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT40-CB-UVB-0
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-5CB-UVB-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-5CB-UVB-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-5CB-UVN-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-5CB-UVN-1
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-5CB-UVN-BAT-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-BAT-CUP
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-BAT-CUP
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-HS-NM
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-HS-NM
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-IST-50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2
    CT45-IST-50
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-ct45-ct45xp-mobile-computer-image-3-2