/content/sps/ca/fr/search-results.html

    rugged handheld

    Granit XP 1991iXLR

    Scanner longue portée ultra-robuste Granit™ XP 1991iXLR

    Aperçu
    Le Granit™ XP 1991iXLR est conçu pour offrir des performances de lecture haute qualité et une profondeur de balayage de toute la gamme afin de favoriser l’efficacité et la fiabilité dans les applications critiques. Sa grande durabilité favorise un faible coût total de possession. Le nouveau Granit™ XLR est adapté à une variété d’applications de flux de travail, du balayage sans sacrifice en champ proche aux opérations de balayage extrême à longue portée, améliorant ainsi la productivité du flux de travail.
    • Le modèle Granit™ XP XLR convient parfaitement aux opérations de lecture normale, en champ proche, des codes à barres 1D et 2D, ainsi qu’à la lecture à portée maximale des codes UPC jusqu’à 2 m (6,6 ft) et des codes 100 mil jusqu’à 24 m (79 ft).
    • Le Granit™ XP offre des performances de lecture de haute qualité même lorsque les codes-barres sont endommagés et de mauvaise qualité. Les codes-barres de haute qualité sont lus et transmis rapidement.
    • Le modèle XLR offre une visibilité de visée supérieure en intérieur et en extérieur. Le viseur plus lumineux et plus visible offre une visée plus précise et plus intuitive dans la gamme typique des conditions d’éclairage. Le système de viseur à la lumière du jour offre une visée précise en plein soleil.
    • Conçu pour résister à des conditions difficiles, notamment des chutes de 3 m, 7 000 chutes de 1 m, des températures de fonctionnement de -30°C à 50°C et une étanchéité IP67, Granit XLR aide à réduire les coûts de maintenance et augmente la durée de fonctionnement des appareils.
    Cette génération de scanners Granit™ XP continue d’étendre ses capacités et redéfinit la lecture ultra-robuste. Offrant une résistance aux chutes, le Granit™ XP est conçu pour maintenir l’activité après une chute sur les quais de chargement, des chariots élévateurs et des camions. Le test de chute à 1 m indique une durabilité élevée malgré les chocs et les chutes survenant quotidiennement des postes de travail ou à hauteur de la taille.
    La capacité d’absorber 7 000 chutes aide à garantir que les scanners Granit resteront longtemps opérationnels. L’indice de protection IP67 contre la poussière et l’humidité protège les performances de lecture dans les environnements difficiles. Le modèle Granit™ XP 1991iXLR commence par une lecture sans sacrifice en champ proche et s’étend pour lire les codes UPC à 2 m (6,6 ft) et les étiquettes de rack 100 mil (2,54 mm) à 24 m (79 ft). Doté de fonctions de visée fiables et essentielles, le viseur laser XLR est visible dans de multiples conditions d’éclairage. Le système de viseur de lumière du jour offre une visée précise en plein soleil avec une solution de visée verte facile à voir. Créé pour les applications où la lecture à grande distance et à haute vitesse est nécessaire pour maximiser la productivité, et où la durabilité n’est pas négociable pour aider à réduire le coût total de possession, le scanner Granit™ XP XP 1991iXLR offre la solution optimale.
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Applications
      • Scanner industriel

    Dimensions

    • Dimensions
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7.6 po x 3.0 po x 3.9 po

    Scanning Specifications

    • Tolérance au mouvement
      • Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
    • Profondeur de champ
      • XLR Range
    • Nombre de lectures
      • jusqu’à 50 000 lectures par charge
    • Mode de lecture
      • Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels
      • Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
    • Luminosité
      • 0 à 100 000 lux
    • Décodage
      • 1D
      • 2D

    Network

    • Spécifications Bluetooth
      • Bluetooth v4.2 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz :
    • Bluetooth
      • Oui

    Hardware

    • Sans fil
      • Oui
    • Type de connecteur d’alimentation
      • Sans fil
    • Interface avec le système hôte
      • Connecteur de clavier
      • RS-232 TTL
      • USB
    • Type de viseur
      • Laser

    Electrical

    • Consommation en marche
      • 5 W (1 000 mA à 5 Vcc)
    • Batterie intelligente
      • Oui
    • Types de batteries
      • lithium-ion
    • Tension d'entrée
      • 4 V c.c. à 5,5 V c.c.

    Environmental

    • Plage de température de stockage
      • -40 °C à 70 °C
      • -40°F à 158°F
    • Températures d’utilisation
      • -20 °C à 50 °C
      • -4 °F à 122 °F
    • Humidité de fonctionnement
      • Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)

    Standards & Approvals

    • Résistance aux chutes
      • 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR
      • 2 m (6,5 pi) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée
      • 3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR
      • 7 000 chutes de 1 m
    • Indices de protection
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • trois ans de garantie usine

    Fonctions

    • Applications
      • Scanner industriel

    Dimensions

    • Dimensions
      • 192 mm x 76 mm x 100 mm
      • 7.6 po x 3.0 po x 3.9 po

    Scanning Specifications

    • Tolérance au mouvement
      • Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
    • Profondeur de champ
      • XLR Range
    • Nombre de lectures
      • jusqu’à 50 000 lectures par charge
    • Mode de lecture
      • Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels
      • Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
    • Luminosité
      • 0 à 100 000 lux
    • Décodage
      • 1D
      • 2D

    Network

    • Spécifications Bluetooth
      • Bluetooth v4.2 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz :
    • Bluetooth
      • Oui

    Hardware

    • Sans fil
      • Oui
    • Type de connecteur d’alimentation
      • Sans fil
    • Interface avec le système hôte
      • Connecteur de clavier
      • RS-232 TTL
      • USB
    • Type de viseur
      • Laser

    Electrical

    • Consommation en marche
      • 5 W (1 000 mA à 5 Vcc)
    • Batterie intelligente
      • Oui
    • Types de batteries
      • lithium-ion
    • Tension d'entrée
      • 4 V c.c. à 5,5 V c.c.

    Environmental

    • Plage de température de stockage
      • -40 °C à 70 °C
      • -40°F à 158°F
    • Températures d’utilisation
      • -20 °C à 50 °C
      • -4 °F à 122 °F
    • Humidité de fonctionnement
      • Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)

    Standards & Approvals

    • Résistance aux chutes
      • 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR
      • 2 m (6,5 pi) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée
      • 3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR
      • 7 000 chutes de 1 m
    • Indices de protection
      • IP65
      • IP67

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • trois ans de garantie usine
    • Applications : Scanner industriel
    • Dimensions : 192 mm x 76 mm x 100 mm|7.6 po x 3.0 po x 3.9 po
    • Tolérance au mouvement : Jusqu’à 4 500 mm/s (177 po/s)
    • Profondeur de champ : XLR Range
    • Nombre de lectures : jusqu’à 50 000 lectures par charge
    • Mode de lecture : Imageur matriciel de loin de 1 280 x 800 pixels|Imageur matriciel de près de 1 280 x 800 pixels
    • Luminosité : 0 à 100 000 lux
    • Décodage : 1D|2D
    • Spécifications Bluetooth : Bluetooth v4.2 à sauts de fréquence adaptatifs (bande ISM) 2,4 GHz :
    • Bluetooth : Oui
    • Sans fil : Oui
    • Type de connecteur d’alimentation : Sans fil
    • Interface avec le système hôte : Connecteur de clavier|RS-232 TTL|USB
    • Type de viseur : Laser
    • Consommation en marche : 5 W (1 000 mA à 5 Vcc)
    • Batterie intelligente : Oui
    • Types de batteries : lithium-ion
    • Tension d'entrée : 4 V c.c. à 5,5 V c.c.
    • Plage de température de stockage : -40 °C à 70 °C|-40°F à 158°F
    • Températures d’utilisation : -20 °C à 50 °C|-4 °F à 122 °F
    • Humidité de fonctionnement : Max. 95 % d’humidité relative (sans condensation)
    • Résistance aux chutes : 2,4 m (8 pi) : 20 chutes de 25 °C à 77 ºC (32°F à 122°F), 55 % HR|2 m (6,5 pi) : 50 chutes de -30°C à 50°C (-22°F à 122°F), HR non contrôlée|3 m (10 pi) : MIL-STD-810G, 25°C (77°F), 55 % HR|7 000 chutes de 1 m
    • Indices de protection : IP65|IP67
    • Durée de la garantie : trois ans de garantie usine
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 77.13 KB
    3/6/2023
    77.13 KB
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 254.75 KB
    4/16/2025
    254.75 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 339.79 KB
    4/16/2025
    339.79 KB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    application/pdf 889.83 KB
    11/15/2022
    889.83 KB
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    application/pdf 456.21 KB
    11/15/2022
    456.21 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 284.47 KB
    4/16/2025
    284.47 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Information de réglementation
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 4.88 MB
    11/15/2022
    4.88 MB
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    application/pdf 512.41 KB
    10/16/2025
    512.41 KB
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    application/pdf 484.51 KB
    12/15/2025
    484.51 KB
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.64 MB
    2/18/2025
    1.64 MB
    Livre blanc
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Catalogue
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    application/pdf 610.23 KB
    4/24/2025
    610.23 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    application/pdf 254.75 KB
    4/16/2025
    254.75 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    application/pdf 339.79 KB
    4/16/2025
    339.79 KB
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    application/pdf 654.1 KB
    3/15/2024
    654.1 KB
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    application/pdf 4.88 MB
    11/15/2022
    4.88 MB
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    application/pdf 512.41 KB
    10/16/2025
    512.41 KB
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    application/pdf 484.51 KB
    12/15/2025
    484.51 KB
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    application/pdf 508.08 KB
    3/7/2024
    508.08 KB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    application/pdf 6.47 MB
    3/9/2026
    6.47 MB
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    application/pdf 1.64 MB
    2/18/2025
    1.64 MB
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    application/pdf 418.78 KB
    11/8/2022
    418.78 KB
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    application/pdf 889.83 KB
    11/15/2022
    889.83 KB
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    application/pdf 456.21 KB
    11/15/2022
    456.21 KB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    application/pdf 77.13 KB
    3/6/2023
    77.13 KB
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    application/pdf 284.47 KB
    4/16/2025
    284.47 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Granit XP 1991iXLR Scanner Datasheet
    77.13 KB
    3/6/2023
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base - Hebrew (GRNTBASE-HEBR-INST Rev B)
    610.23 KB
    4/24/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Turkish (1991-TR-QS-01 Rev B)
    254.75 KB
    4/16/2025
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Hebrew (1991-HE-QS-01 Rev B)
    339.79 KB
    4/16/2025
    Quick Start Guide: Access Point (ACC-PT-QS Rev E)
    654.1 KB
    3/15/2024
    Installation Guide: CCB02-100BT/CCB05-100BT/CCB22-100BT Base (GRNTBASE-INST Rev D)
    508.08 KB
    3/7/2024
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    User Guide: Granit XP Industrial Area-Imaging Scanner (199x-EN-UG-01 Rev H)
    6.47 MB
    3/9/2026
    Installation Guide: COB02, Charge-Only Base (COB02-INST Rev C)
    889.83 KB
    11/15/2022
    Granit XP 1991i Cordless Industrial Area-Imaging Scanner Quick Start Guide
    456.21 KB
    11/15/2022
    Quick Start Guide: Granit XP 1991 Series - Arabic (1991-AR-QS-01 Rev C)
    284.47 KB
    4/16/2025
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Regulatory Sheet: Granit XP 1991i Series (1991-ML-RS-05 Rev B)
    4.88 MB
    11/15/2022
    Battery Pack Information: Model BAT-SCN05 (BAT-SCN05-ML-IN-03 Rev A)
    512.41 KB
    10/16/2025
    Battery Insert: BAT-SCN01 (BAT-SCN01-INSERT-2 Rev A)
    484.51 KB
    12/15/2025
    Regulatory Sheet: CCB02-100, CCB05-100 (CCB02-MULT-RS-05 Rev B)
    1.64 MB
    2/18/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Granit XP Scanner Accessories Guide
    418.78 KB
    11/8/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1991IXLR-3-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3SER-5-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3SER-5-A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3SER-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3SER-5-N
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    1991IXLR-3SER-5-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3SER-5-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3USB-5-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3USB-5-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3USB-5-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3USB-5-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3USB-5-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    1991IXLR-3USB-5-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-granit1990iXR-primary-6
    SVC1991XLR-SG1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9
    SVC1991XLR-SG1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/granit-xp-1991i-xlr-and-cordless-base-left-9