/content/sps/ca/fr/search-results.html

    presentation scanners

    Genesis XP 7680g

    Scanner de présentation flexible Genesis XP 7680g

    Aperçu

    Le Honeywell Genesis™ XP 7680g est un scanner de présentation mains libres offrant une expérience client percutante tout en augmentant la productivité de l’entreprise. Doté de la technologie de numérisation « XP » aux performances extrêmes dans un design flexible qui s’adapte à de multiples flux de travail. Le design compact et moderne présente des lignes épurées et un éclairage blanc chaud, ainsi qu’un faible encombrement idéal pour les environnements de vente au détail contemporains.

    UNE GRANDE VALEUR DANS UN PETIT EMBALLAGE

    • UNE PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE. Le Genesis XP offre une vitesse de lecture 20 % plus rapide et une zone de lecture plus grande que les produits précédents. La technologie XP éprouvée de Honeywell gère facilement les codes-barres mal imprimés et endommagés. Doté d’un imageur complet d’1 mégapixel et d’un processeur rapide, le Genesis XP lit rapidement les codes-barres et gère un niveau élevé de tolérance au mouvement, ce qui évite aux employés de devoir scanner les codes-barres plusieurs fois, leur permettant ainsi de rester productifs et efficaces.
    • UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR FANTASTIQUE Son design compact et moderne offre une expérience contemporaine et ne nécessite qu’un espace de comptoir minimal. L’anneau LED de couleur à 360 ° met en évidence la zone à scanner et fournit un retour d’information clair, offrant une expérience intuitive aux employés comme aux clients. L’expérience utilisateur lors de la lecture de codes-barres est un élément clé pour un engagement client agréable. L’éclairage chaud et blanc est plus agréable à l’œil, et la détection automatique des objets éteint complètement l’éclairage entre les scans, de sorte que le scanner ne soit pas une distraction.
    • FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ Le Genesis XP ayant été conçu avec la flexibilité à l’esprit, il s’adapte facilement aux flux de travail d’aujourd’hui et de demain. En plus du support compact réglable standard, des accessoires de placement intelligents sont désormais disponibles pour le Genesis XP. Ces nouveaux accessoires de montage prennent en charge le montage mural, le montage sur le lieu de vente et les installations orientées vers le bas, ce qui permet de placer le produit presque partout. Un bouton à montage supérieur est idéalement placé pour les applications de lecture portative déclenchée. Un port d’extension auxiliaire intégré prendra en charge les futurs accessoires intelligents, s’adaptant aux besoins et exigences futurs.
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Facteur de forme
      • Mains libres
    • Équipements
      • Flexibilité et adaptabilité
      • Productivité accrue
      • Une expérience utilisateur fantastique
    • Applications
      • Mains libres, lecture par présentation

    Dimensions

    • Profondeur globale
      • 1.6 po inch
    • Largeur globale
      • 80 mm
      • 81 mm
    • Hauteur globale
      • 145 mm (avec support) inch
      • 5,7 po (avec support) inch
    • Dimensions
      • 3,2 po x 1,6 po x 4,1 po (sans support) ; 3,2 po x 1,6 po x 5,7 po (avec support)
      • 80 mm x 40 mm x 105 mm (sans support) ; 80 mm x 40 mm x 145 mm (avec support)

    Scanning Specifications

    • Contraste d’impression
      • 20 % d’écart de réflexion minimale
    • Tolérance au mouvement
      • 400 cm/s pour des codes 13 mil UPC à une distance focale optimale
    • Luminosité maximale
      • 100 000 lux
    • Plage de balayage
      • Portée standard (SR)
    • Mode de lecture
      • Image matricielle (1 280 x 800 pixels)
    • Inclinaison
      • 65°
    • Décodage
      • 1D/2D
    • Écart
      • 65°

    Hardware

    • Type de connecteur d’alimentation
      • Avec cordelette
    • Interface avec le système hôte
      • USB, RS-232, connexion clavier (Wedge) IBM 46xx (RS-485)
    • Type de moteur
      • 1D/2D

    Electrical

    • Courant de fonctionnement
      • 2,0 W (400 mA à 5 V)
    • Tension d'entrée
      • 5,0 V CC typique

    Environmental

    • Température de fonctionnement minimum
      • 0° C
      • 32° F
    • Plage de température de stockage
      • -40  F -158° F
      • -40 °C à 70 °C
    • Températures d’utilisation
      • 0 °C à 50 °C
      • 32° F -122° F
    • Humidité de fonctionnement
      • 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • 3 ans

    ERP

    • Marque
      • Honeywell

    Fonctions

    • Facteur de forme
      • Mains libres
    • Équipements
      • Flexibilité et adaptabilité
      • Productivité accrue
      • Une expérience utilisateur fantastique
    • Applications
      • Mains libres, lecture par présentation

    Dimensions

    • Profondeur globale
      • 1.6 po inch
    • Largeur globale
      • 80 mm
      • 81 mm
    • Hauteur globale
      • 145 mm (avec support) inch
      • 5,7 po (avec support) inch
    • Dimensions
      • 3,2 po x 1,6 po x 4,1 po (sans support) ; 3,2 po x 1,6 po x 5,7 po (avec support)
      • 80 mm x 40 mm x 105 mm (sans support) ; 80 mm x 40 mm x 145 mm (avec support)

    Scanning Specifications

    • Contraste d’impression
      • 20 % d’écart de réflexion minimale
    • Tolérance au mouvement
      • 400 cm/s pour des codes 13 mil UPC à une distance focale optimale
    • Luminosité maximale
      • 100 000 lux
    • Plage de balayage
      • Portée standard (SR)
    • Mode de lecture
      • Image matricielle (1 280 x 800 pixels)
    • Inclinaison
      • 65°
    • Décodage
      • 1D/2D
    • Écart
      • 65°

    Hardware

    • Type de connecteur d’alimentation
      • Avec cordelette
    • Interface avec le système hôte
      • USB, RS-232, connexion clavier (Wedge) IBM 46xx (RS-485)
    • Type de moteur
      • 1D/2D

    Electrical

    • Courant de fonctionnement
      • 2,0 W (400 mA à 5 V)
    • Tension d'entrée
      • 5,0 V CC typique

    Environmental

    • Température de fonctionnement minimum
      • 0° C
      • 32° F
    • Plage de température de stockage
      • -40  F -158° F
      • -40 °C à 70 °C
    • Températures d’utilisation
      • 0 °C à 50 °C
      • 32° F -122° F
    • Humidité de fonctionnement
      • 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • 3 ans

    ERP

    • Marque
      • Honeywell
    • Facteur de forme : Mains libres
    • Équipements : Flexibilité et adaptabilité|Productivité accrue|Une expérience utilisateur fantastique
    • Applications : Mains libres, lecture par présentation
    • Profondeur globale : 1.6 po inch
    • Largeur globale : 80 mm|81 mm
    • Hauteur globale : 145 mm (avec support) inch|5,7 po (avec support) inch
    • Dimensions : 3,2 po x 1,6 po x 4,1 po (sans support) ; 3,2 po x 1,6 po x 5,7 po (avec support)|80 mm x 40 mm x 105 mm (sans support) ; 80 mm x 40 mm x 145 mm (avec support)
    • Contraste d’impression : 20 % d’écart de réflexion minimale
    • Tolérance au mouvement : 400 cm/s pour des codes 13 mil UPC à une distance focale optimale
    • Luminosité maximale : 100 000 lux
    • Plage de balayage : Portée standard (SR)
    • Mode de lecture : Image matricielle (1 280 x 800 pixels)
    • Inclinaison : 65°
    • Décodage : 1D/2D
    • Écart : 65°
    • Type de connecteur d’alimentation : Avec cordelette
    • Interface avec le système hôte : USB, RS-232, connexion clavier (Wedge) IBM 46xx (RS-485)
    • Type de moteur : 1D/2D
    • Courant de fonctionnement : 2,0 W (400 mA à 5 V)
    • Tension d'entrée : 5,0 V CC typique
    • Température de fonctionnement minimum : 0° C|32° F
    • Plage de température de stockage : -40  F -158° F|-40 °C à 70 °C
    • Températures d’utilisation : 0 °C à 50 °C|32° F -122° F
    • Humidité de fonctionnement : 0 à 95 % d’humidité relative, sans condensation
    • Durée de la garantie : 3 ans
    • Marque : Honeywell
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Genesis XP 7680g Scanner Datasheet
    application/pdf 1.74 MB
    8/18/2026
    1.74 MB
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    General Purpose Devices Disinfectant-Ready Housing Cleaning Guide
    application/pdf 1.74 MB
    9/3/2026
    1.74 MB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Genesis XP 7680g (7680-EN-UG-01 Rev C)
    application/pdf 7.69 MB
    11/29/2022
    7.69 MB
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide (7680-EN-QS-01 Rev C)
    application/pdf 635.41 KB
    7/14/2021
    635.41 KB
    Genesis XP 7680g Accessories User Guide (7680-ACC-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 977.58 KB
    8/10/2021
    977.58 KB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Open Source Licensing Information: Genesis XP 7680g (7680-EN-OSL-01 Rev A)
    application/pdf 408.03 KB
    7/14/2021
    408.03 KB
    Information de réglementation
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Regulatory Sheet: Genesis XP 7680g (7680-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.06 MB
    12/10/2025
    1.06 MB
    Catalogue
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    GENESIS XP 7680G Barcode Scanner Accessories Guide (Rev A)
    application/pdf 379.69 KB
    7/3/2023
    379.69 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    GENESIS XP 7680G Barcode Scanner Accessories Guide (Rev A)
    application/pdf 379.69 KB
    7/3/2023
    379.69 KB
    General Purpose Devices Disinfectant-Ready Housing Cleaning Guide
    application/pdf 1.74 MB
    9/3/2026
    1.74 MB
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    application/pdf 171.01 KB
    4/18/2025
    171.01 KB
    User Guide: Genesis XP 7680g (7680-EN-UG-01 Rev C)
    application/pdf 7.69 MB
    11/29/2022
    7.69 MB
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide (7680-EN-QS-01 Rev C)
    application/pdf 635.41 KB
    7/14/2021
    635.41 KB
    Genesis XP 7680g Accessories User Guide (7680-ACC-EN-UG-01 Rev A)
    application/pdf 977.58 KB
    8/10/2021
    977.58 KB
    Genesis XP 7680g Scanner Datasheet
    application/pdf 1.74 MB
    8/18/2026
    1.74 MB
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    application/pdf 1.17 MB
    10/14/2025
    1.17 MB
    Open Source Licensing Information: Genesis XP 7680g (7680-EN-OSL-01 Rev A)
    application/pdf 408.03 KB
    7/14/2021
    408.03 KB
    Regulatory Sheet: Genesis XP 7680g (7680-ML-RS-03 Rev A)
    application/pdf 1.06 MB
    12/10/2025
    1.06 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Genesis XP 7680g Scanner Datasheet
    1.74 MB
    8/18/2026
    General Purpose Devices Disinfectant-Ready Housing Cleaning Guide
    1.74 MB
    9/3/2026
    Honeywell OCR Programming User Guide (OCR-UG Rev B)
    171.01 KB
    4/18/2025
    User Guide: Genesis XP 7680g (7680-EN-UG-01 Rev C)
    7.69 MB
    11/29/2022
    Genesis XP 7680g Quick Start Guide (7680-EN-QS-01 Rev C)
    635.41 KB
    7/14/2021
    Genesis XP 7680g Accessories User Guide (7680-ACC-EN-UG-01 Rev A)
    977.58 KB
    8/10/2021
    User Guide: Network and Security for Honeywell Scanners (NS-SC-EN-SG-01 Rev B)
    1.17 MB
    10/14/2025
    Open Source Licensing Information: Genesis XP 7680g (7680-EN-OSL-01 Rev A)
    408.03 KB
    7/14/2021
    Regulatory Sheet: Genesis XP 7680g (7680-ML-RS-03 Rev A)
    1.06 MB
    12/10/2025
    GENESIS XP 7680G Barcode Scanner Accessories Guide (Rev A)
    379.69 KB
    7/3/2023

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    7680G-40-MCD
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680G-40-MCD
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-I
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-I
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-J
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-J
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-1-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-30C-1-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-30C-1-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-N
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2-R
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2USB-1-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6
    7680GSR-2USB-1-A
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-7680g-primary-image-6