/content/sps/ca/fr/search-results.html

    disposable respirators

    Gamme économique

    Gamme de masques moulés, 'taille unique', ergonomique pour un ajustement très intuitif sans compromettre le confort. Disponible en FFP1, FFP2 et FFP3.

    Aperçu
    Masque filtrant avec coque semi-rigide qui conserve sa forme même dans les environnements humides et lourds. Partie supérieure préformée pour un ajustement rapide et facile. Voile intérieur ultra-doux pour un contact agréable avec la peau afin d'éviter toute irritation même en cas d'utilisation prolongée. Ultraléger (11g) avec un grand volume interne pour minimiser la résistance respiratoire. Des élastiques doublement résistants agrafés aux languettes du masque pour éviter tout risque d'irritation et de perte du masque. Zone nasale libre. Pas besoin d'ajuster le nez. Compatibilité avec les lunettes de protection et excellent champ de vision. Egalement disponible avec une valve d'expiration. La membrane de la valve est protégée par l'avant afin de minimiser les risques de dommages et de fuites. Sans latex, silicone ou PVC.