/content/sps/ca/fr/search-results.html

    air purifying respirator apr

    Demi-masque Honeywell HM5500

    Une protection respiratoire confortable – à votre service

    Aperçu
    Nous avons conçu le demi-masque HM5500 pour offrir un ajustement et un confort optimaux aux personnes qui le portent, grâce à sa large zone d’étanchéité profilée, ses sangles sans latex et son pont de nez flexible. Il est également facile à nettoyer et à entretenir, et les travailleurs peuvent l’utiliser avec d’autres équipements de protection individuelle (EPI) Honeywell tels que lunettes de sécurité, casque de sécurité et protège-oreilles.

    Avantages du produit
    Le nouveau demi-masque Honeywell HM5500 présente de nombreux avantages qui en font une solution rentable et confortable pour vos besoins de protection respiratoire :
    • Large zone d’étanchéité profilée pour un ajustement parfait et des points de pression réduits
    • Sangles sans latex qui s’étirent et bougent avec l'utilisateur pour un soutien et un confort optimaux
    • Matériau du masque en élastomère doux et résistant pour une étanchéité sûre
    • Faible espace mort qui limite la réinspiration de l’air expiré pour un confort et une productivité accrus
    • Connecteurs de cartouche en polypropylène compatibles avec la gamme de cartouches à baïonnette et de filtres Honeywell
    • Facile à nettoyer et à entretenir avec de l’eau et du savon ou des lingettes désinfectantes
     

    Spécifications techniques
    Connecteurs de cartouche Polypropylène
    Matériau du masque – Élastomère
    Sangles de tête – Nylon, élastique tissé, sans latex
    Tailles – Trois : Petit, Moyen et Grand

    Filtres à baïonnette compatibles avec le demi-masque HM5500 :
    • 1035451     Filtre à poussière P3
    • 1035452     Filtre à gaz A1
    • 1035453     Filtre combiné A1P3
    • 1035454     Filtre à gaz A2
    • 1035455     Filtre combiné A2P3
    • 1035458     Filtre à gaz ABEK1
    • 1035459     Filtre combiné ABEK1P3
    • 1035456     Filtre à gaz ABE1
    • 1035457     Filtre combiné ABE1P3
    • 1035460     Filtre à gaz K1
    • 1035461     Filtre combiné K1P3
    Secteurs et applications
    Pétrole et gaz – traitement chimique
    Pharmaceutique – maintenance, laboratoires
    Industrie – assemblage, peinture
    Métallurgie
    Construction

    Informations complémentaires
    Cartouches et filtres de purification d’air vendus séparément.
    Informations sur l’emballage – La boîte comprend 12 masques.
    Matières dangereuses – Sans objet