shoes
MTS Construction boots
Chaussures robustes et durables conçues pour la sécurité & le confort sur les chantiers de construction
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le port d’une chaussure adaptée permet d’éviter la plupart de ces blessures et la gamme de chaussures de sécurité MTS est là pour aider au bon choix. Les chaussures MTS offrent une protection supérieure dans les environnements de construction difficiles. Conçues pour offrir un confort optimal tout au long de la journée de travail, les chaussures de sécurité MTS sont dotées de semelles antidérapantes, de matériaux résistants à l’eau et d’une protection durable contre les chocs et les perforations.
Les chaussures de chantier MTS sont conçues conformément à la dernière norme EN qui offre la meilleure protection de sa catégorie contre les risques et les dangers du secteur de la construction. Cette nouvelle version offre un niveau de confort plus élevé, une respirabilité supérieure, une protection améliorée et un design adapté aux défis d’un chantier de construction.
Construction BTP Mid (6552301)
Construction BTP Ranger (6552302)
S3S HRO HI CI SC AN LG FO SR
Size : 3-14 (35-49)
• Flexibilité et légèreté pour un plus grand confort d’utilisation
• Réduction de l’effet de fatigue lors des mouvements et de la station debout
• Chaussures fabriquées en France
• Unité de fabrication certifiée ISO 9001
• Doublure ARTICO pour unde résistance à l’abrasion accrue, une plus grande
élasticité, une meilleure conductivité thermique pour des conditions de travail optimales. Rapidité de séchage en cas de transpiration excessive
• PU à mémoire de forme, stable et durable
• Tige cuir offrant une grande résistance à l’abrasion, coutures Kevlar pour une performance maximale
• La semelle extérieure en PU/caoutchouc offre légèreté et confort ainsi qu’une
protection à la chaleur de contact jusqu’à 300°C, conformément à la norme
• Renfort de talon pour plus de stabilité et une protection renforcée au niveau de la cheville
• Haut de tige et languette matelassés pour un confort accru lors des travaux de longue durée
• Protection des malléoles pour plus de sécurité, testée conformément à la norme EN
• Surembout - Protège l’embout de toute abrasion prématurée. Cette protection est particulièrement utile dans le secteur de la construction.
• EN ISO 20345 : 2022
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter