/content/sps/ca/fr/search-results.html

    protective sleeves

    Steel rPET Sleeves

    Manchon de protection anti-coupure en tricot gris, fabriqué à partir de HPPE, de fibres d'acier et de PET recyclé

    Aperçu
    Les manchettes de protection en HPPE et fibres d'acier avec niveau de protection contre les coupures E/A5 sont extrêmement efficaces pour éviter les coupures et les éraflures. Les fibres ne peluchent pas, ce qui fait de ces manchettes un excellent choix pour les secteurs où la protection des produits et la propreté sont importantes.
    Fabriquées avec du fil de polyester recyclé.

    Caractéristiques et avantages :
    • Extensibles pour s'adapter à la plupart des tailles de bras
    • Élastiques avec bordure tricotée pour un meilleur ajustement
    • Disponibles en deux longueurs,
    • Disponibles avec ou sans trou pour le pouce
    • Protection supplémentaire pour le poignet et l'avant-bras - parfait en combinaison avec des gants de protection contre les coupures
    • Les trous pour le pouce maintiennent les manchettes bien en place
    • Le matériau HPPE est plus souple, plus confortable et plus résistant à la déchirure que les fibres d'aramide
    • Ils peuvent être portés à plusieurs reprises sans se détendre
    • Sans fibre de verre
    • La couleur foncée convient bien pour les travaux dans des environnements sales et permet une durée de vie plus longue

    Applications :
    • Manipulation de tôles, de lames, de verre, de barres et de tôles d'acier, de papier et de carton, de câbles, etc.
    • Recyclage
    • Affûtage de couteaux
    Caractéristiques

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Type de produit
      • Manchette
    • Type de gant (pim)
      • Non gant
    • Type de gant
      • Non gant
    • Taille
      • Universelle
    • Résistance à la perforation
      • 2
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Reference produit
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSE (beta) (beta)
      • Fibre d'origine recyclée
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : coude (<= 500mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur (mm)
      • 405-466
    • Jauge
      • 15
    • Grande famille de gants
      • Non gant
    • Fibre (tricot)
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibre d&apos;Acier, PET
    • Famille de gants
      • Manchette
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Non-enduit
    • Elements d'aspect
      • Manchette, Mécanique, Tricoté, Supporté
    • EN 388:2016
      • 2X42E
    • EN 388
      • 2X42E
    • Dechirure
      • 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • E
    • Coupure ISO
      • E
    • Coupure
      • Coupure E
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Travail du métal et ingénierie mécanique, Industrie automobile, Opérations de conditionnement et de finition, Fonderie, Industrie, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Métalurgie, Métallurgie, Recyclage et évacuation des déchets
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion
      • 2
    • ANSI Perforation
      • 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 1
    • ANSI (coupure)
      • A5
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Type de produit
      • Manchette
    • Type de gant (pim)
      • Non gant
    • Type de gant
      • Non gant
    • Taille
      • Universelle
    • Résistance à la perforation
      • 2
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Reference produit
      • NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSE (beta) (beta)
      • Fibre d&apos;origine recyclée
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : coude (<= 500mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur (mm)
      • 405-466
    • Jauge
      • 15
    • Grande famille de gants
      • Non gant
    • Fibre (tricot)
      • Nylon, PEHD, Spandex, Fibre d&apos;Acier, PET
    • Famille de gants
      • Manchette
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Non-enduit
    • Elements d'aspect
      • Manchette, Mécanique, Tricoté, Supporté
    • EN 388:2016
      • 2X42E
    • EN 388
      • 2X42E
    • Dechirure
      • 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • E
    • Coupure ISO
      • E
    • Coupure
      • Coupure E
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Travail du métal et ingénierie mécanique, Industrie automobile, Opérations de conditionnement et de finition, Fonderie, Industrie, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Métalurgie, Métallurgie, Recyclage et évacuation des déchets
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion
      • 2
    • ANSI Perforation
      • 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 1
    • ANSI (coupure)
      • A5
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    • ANSI : ANSI/ISEA-105
    • Type de produit : Manchette
    • Type de gant (pim) : Non gant
    • Type de gant : Non gant
    • Taille : Universelle
    • Résistance à la perforation : 2
    • Risque : Mécanique, Liquide
    • Reference produit : NFDS16N / CTSSN-18xx
    • RSE (beta) (beta) : Fibre d'origine recyclée
    • Normes EN : EN 388 : Protection Mécanique
    • Niveau de protection du bras : Longueur : coude (<= 500mm)
    • Niveau de Grip : Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité : Matériau respirant
    • Materiau de support : Fibre de trame
    • Longueur (mm) : 405-466
    • Jauge : 15
    • Grande famille de gants : Non gant
    • Fibre (tricot) : Nylon, PEHD, Spandex, Fibre d'Acier, PET
    • Famille de gants : Manchette
    • Fabricant : Honeywell
    • Enduction : Non-enduit
    • Elements d'aspect : Manchette, Mécanique, Tricoté, Supporté
    • EN 388:2016 : 2X42E
    • EN 388 : 2X42E
    • Dechirure : 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345) : E
    • Coupure ISO : E
    • Coupure : Coupure E|X
    • Couleurs contenues dans le gant : Gris
    • Catégories CE : Catégorie 2
    • Autres normes : Catégorie CE
    • Applications : Travail du métal et ingénierie mécanique, Industrie automobile, Opérations de conditionnement et de finition, Fonderie, Industrie, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Métalurgie, Métallurgie, Recyclage et évacuation des déchets
    • Année EN 388 : 2016
    • Abrasion : 2
    • ANSI Perforation : 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05) : 1
    • ANSI (coupure) : A5
    • ANSI (ISEA 105) : ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18N
    2 PLY18STEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    CTSSN-18TH
    2 PLY18THSTEEL RPET SLEEVES
    NFDS16N-6
    NFDS16N-6