/content/sps/ca/fr/search-results.html

    protective sleeves

    High-performance polyethylene (HPPE) Sleeve

    Seamlessly knitted grey Steel/HPPE sleeve with knit wrist

    Aperçu
    Honeywell sleeves knitted with HPPE and steel fiber with cut protection level E/A5 and tear resistance level 4 is highly effective in preventing cut & abrasion injuries. The fiber composition is low-linting, which makes these sleeves an excellent choice for industries where product protection and cleanliness is important.
    Contains recycled polyester yarn.


    Features & Benefits

    • Sleeves are soft and can stretch to fit most arm sizes
    • Elastic on the top and with knit wrist for better fit
    • 18 length
    • Provide extra coverage on the wrist and forearm – perfect to be combined with cut protection gloves 
    • HPPE composition is softer, more comfortable, and with greater tensile strength than aramid fibers
    • These HPPE Sleeves with Spandex can better be worn repeatedly with less sagging than aramid sleeves
    • Free from glass-fiber
    • Dark grey color is well suited for working in dirty environments and allows for longer service life
    • 15 gg
    • EN 388: 2X42E
    • ANSI abrasion: 1
    • ANSI cut: A5
    • ANSI puncture: 3
    Caractéristiques

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Type de produit
      • Manchette
    • Type de gant (pim)
      • Non gant
    • Type de gant
      • Non gant
    • Taille
      • Universelle
    • Résistance à la perforation
      • 2
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : courte (<200mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 407.1247
    • Longueur minimum (inch)
      • 16
    • Longueur maximum (mm)
      • 458.0153
    • Longueur maximum (inch)
      • 18
    • Longueur (mm)
      • 18&quot;
    • Jauge
      • 15
    • Grande famille de gants
      • Non gant
    • Famille de gants
      • Manchette
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Non-enduit
    • Elements d'aspect
      • Manchette, Mécanique, Tricoté, Non-Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 2X42E
    • EN 388
      • 2X42E
    • Dechirure
      • 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • E
    • Coupure ISO
      • E
    • Coupure
      • Coupure E
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion
      • 2
    • ANSI Perforation
      • 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 1
    • ANSI (coupure)
      • A5
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Type de produit
      • Manchette
    • Type de gant (pim)
      • Non gant
    • Type de gant
      • Non gant
    • Taille
      • Universelle
    • Résistance à la perforation
      • 2
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : courte (<200mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 407.1247
    • Longueur minimum (inch)
      • 16
    • Longueur maximum (mm)
      • 458.0153
    • Longueur maximum (inch)
      • 18
    • Longueur (mm)
      • 18&quot;
    • Jauge
      • 15
    • Grande famille de gants
      • Non gant
    • Famille de gants
      • Manchette
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Non-enduit
    • Elements d'aspect
      • Manchette, Mécanique, Tricoté, Non-Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 2X42E
    • EN 388
      • 2X42E
    • Dechirure
      • 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • E
    • Coupure ISO
      • E
    • Coupure
      • Coupure E
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion
      • 2
    • ANSI Perforation
      • 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 1
    • ANSI (coupure)
      • A5
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    • ANSI : ANSI/ISEA-105
    • Type de produit : Manchette
    • Type de gant (pim) : Non gant
    • Type de gant : Non gant
    • Taille : Universelle
    • Résistance à la perforation : 2
    • Risque : Mécanique, Liquide
    • Normes EN : EN 388 : Protection Mécanique
    • Niveau de protection du bras : Longueur : courte (<200mm)
    • Niveau de Grip : Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité : Matériau respirant
    • Materiau de support : Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm) : 407.1247
    • Longueur minimum (inch) : 16
    • Longueur maximum (mm) : 458.0153
    • Longueur maximum (inch) : 18
    • Longueur (mm) : 18"
    • Jauge : 15
    • Grande famille de gants : Non gant
    • Famille de gants : Manchette
    • Fabricant : Honeywell
    • Enduction : Non-enduit
    • Elements d'aspect : Manchette, Mécanique, Tricoté, Non-Enduit, Supporté
    • EN 388:2016 : 2X42E
    • EN 388 : 2X42E
    • Dechirure : 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345) : E
    • Coupure ISO : E
    • Coupure : Coupure E|X
    • Couleurs contenues dans le gant : Gris
    • Année EN 388 : 2016
    • Abrasion : 2
    • ANSI Perforation : 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05) : 1
    • ANSI (coupure) : A5
    • ANSI (ISEA 105) : ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    Fiche Technique
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    High-performance polyethylene (HPPE) Sleeve | Datasheet
    application/pdf 128.75 KB
    5/19/2025
    128.75 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    High-performance polyethylene (HPPE) Sleeve | Datasheet
    application/pdf 128.75 KB
    5/19/2025
    128.75 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    High-performance polyethylene (HPPE) Sleeve | Datasheet
    128.75 KB
    5/19/2025

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list