/content/sps/ca/fr/search-results.html

    general purpose gloves

    Perfect Poly Grey

    Gant tricoté léger en polyamide avec revêtement PU sur la paume, gris

    Aperçu
    Gant tricoté en polyamide gris avec revêtement en polyuréthane gris sur la paume. La technique de tricotage crée un gant ajusté avec une bonne sensibilité tactile. Confort maximum et résistance supérieure. La structure dense confère au gant un ajustement parfait, limite la pénétration de la saleté et offre une bonne sensibilité tactile. Dos de la main ventilé et revêtement en PU pour une respirabilité optimale du gant. Résistance : Le polyamide enduit de polyuréthane offre une bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure. Le revêtement en PU offre une bonne prise en main dans les environnements de travail secs ou légèrement huileux. Sécurité : Le polyamide sans peluche est adapté aux travaux d'assemblage de précision. Sans silicone et anti-trace pour les applications de peinture. Hygiène : Grâce à sa couleur foncée, il est moins sensible à la saleté et peut être utilisé pendant de plus longues périodes dans des environnements sales.
    Caractéristiques

    Autres

    • Abrasion
      • 3
    • Type de produit
      • Gant
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Gant mécanique
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 1
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Reference produit
      • 2400250
    • Product Style
      • 2400250
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Niveau d'enduction
      • Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction
      • PU
    • Matériau de l'enduction
      • PU
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 215
    • Longueur minimum (inch)
      • 8.4495
    • Longueur maximum (mm)
      • 265
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.4145
    • Longueur (mm)
      • 240
    • Jauge
      • 13
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Polyamide
    • Famille de gants
      • Gant tricoté enduit
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 3121X
    • EN 388
      • 3121X
    • Dechirure
      • 2
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • 1
    • Coupure ISO
      • X
    • Coupure
      • 1
      • Coupure 1
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire
      • Sans silicone
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Véhicule électrique, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique
    • Année EN 388
      • 2016

    Autres

    • Abrasion
      • 3
    • Type de produit
      • Gant
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Gant mécanique
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 1
    • Risque
      • Mécanique, Liquide
    • Reference produit
      • 2400250
    • Product Style
      • 2400250
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Niveau d'enduction
      • Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction
      • PU
    • Matériau de l'enduction
      • PU
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 215
    • Longueur minimum (inch)
      • 8.4495
    • Longueur maximum (mm)
      • 265
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.4145
    • Longueur (mm)
      • 240
    • Jauge
      • 13
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Polyamide
    • Famille de gants
      • Gant tricoté enduit
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 3121X
    • EN 388
      • 3121X
    • Dechirure
      • 2
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • 1
    • Coupure ISO
      • X
    • Coupure
      • 1
      • Coupure 1
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire
      • Sans silicone
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Véhicule électrique, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique
    • Année EN 388
      • 2016
    • Abrasion : 3
    • Type de produit : Gant
    • Type de gant mécanique : Tricoté
    • Type de gant (pim) : Gant mécanique
    • Type de gant : Gant mécanique
    • Taille : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation : 1
    • Risque : Mécanique, Liquide
    • Reference produit : 2400250
    • Product Style : 2400250
    • Normes EN : EN 388 : Protection Mécanique
    • Nombre d'enduction : Simple enduction
    • Niveau de protection du bras : Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip : Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité : Matériau respirant
    • Niveau d'enduction : Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction : PU
    • Matériau de l'enduction : PU
    • Materiau de support : Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm) : 215
    • Longueur minimum (inch) : 8.4495
    • Longueur maximum (mm) : 265
    • Longueur maximum (inch) : 10.4145
    • Longueur (mm) : 240
    • Jauge : 13
    • Grande famille de gants : Gant mécanique
    • Finition de l'enduction : Lisse
    • Fibre (tricot) : Polyamide
    • Famille de gants : Gant tricoté enduit
    • Fabricant : Honeywell
    • Enduction : Enduit
    • Elements d'aspect : Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016 : 3121X
    • EN 388 : 3121X
    • Dechirure : 2
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345) : 1
    • Coupure ISO : X
    • Coupure : 1|Coupure 1
    • Couleurs contenues dans le gant : Gris
    • Catégories CE : Catégorie 2
    • Caractéristique manchette : Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire : Sans silicone
    • Autres normes : Catégorie CE
    • Applications : Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Véhicule électrique, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique
    • Année EN 388 : 2016
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list