/content/sps/ca/fr/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit 3.0 - NPF22-0118N

    Very lightweight, fibreglass-free and food certified level B cut resistant gloves

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Antistatic: helps prevent electrostatic charging and imflammable discharge with their specific vertical resistance. Certified acc. to EN 16350.
    • Higher gauge: improved liners with a higher gauge count for all gloves in the Perfect Fit 3.0 range, with no lower gauge than 18 for all cut levels
    • Touch screen capability: Workers can use their smartphones or tablets as well as machine control panels without taking off their gloves so they do not risk working without appropriate protection or lose time for taking off and putting on the gloves while having to operate screens.
    • Silicone-free: a crucial requirement for applications in the Automotive industry
    • Color-coded: The proven color-coded system makes it easy for workers to identify the cut protection level: Red, yellow, green and blue correspond to cut levels A1/A, A2/B, A3/C and A4/D, A5/E and A6/F respectively.
    • Low-content level of DMF (< 100 ppm)
    • OEKO-TEX 100
    • Certified for food handling
    Caractéristiques

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Zone de validité de la norme alimentaire
      • US (FDA), EU 1935/2004, Europe (10 : 2011)
    • Type de produit
      • Manchette
    • Type de gants étanches
      • Non supporté
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Non gant
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 2
    • Risque
      • Mécanique, Liquide, Alimentaire, ESD
    • Reference produit
      • NPF22-0118N
    • Propriétés dissipatives
      • EN 16350:2014
    • Product Style
      • NPF22-0118N
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique, Alimentaire Europe, Propriétés dissipatives, Zone de validité norme alimentaire
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip en milieu sec exclusivement
    • Niveau d'étanchéité
      • Intégralement étanche
    • Niveau d'enduction
      • Enduction complète
    • Matériau et finition de l'enduction
      • PU
    • Matériau de l'enduction
      • PU
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 220
    • Longueur minimum (inch)
      • 8.6461
    • Longueur maximum (mm)
      • 270
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.611
    • Longueur (mm)
      • 220-270
    • Les différents types de liquides
      • Eau et Huile
    • Jauge
      • 18
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Carbone, Nylon, PEHD, Spandex
    • Famille de gants
      • Manchette
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Manchette, Etanche, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 3X42B
    • EN 388
      • 3X42B
    • EN 16350:2014 (Propriétés électrostatiques en zone ATEX)
      • oui
    • Dechirure
      • 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • B
    • Coupure ISO
      • B
    • Coupure
      • Coupure B
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire
      • Antistatique, Ecran tactile, Oekotex, Sans silicone, Lavable
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Travail du métal et ingénierie mécanique, Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Véhicule électrique, Horticulture, agriculture et travaux forestiers, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie agro-alimentaire, Préparations alimentaires, Secteur des boissons et de la restauration, Maintenance et nettoyage industriel, Peinture industrielle, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388
      • 2016
    • Alimentaire Europe
      • oui
    • Abrasion
      • 3
    • ANSI Perforation
      • 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 3
    • ANSI (coupure)
      • A2
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Zone de validité de la norme alimentaire
      • US (FDA), EU 1935/2004, Europe (10 : 2011)
    • Type de produit
      • Manchette
    • Type de gants étanches
      • Non supporté
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Non gant
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 2
    • Risque
      • Mécanique, Liquide, Alimentaire, ESD
    • Reference produit
      • NPF22-0118N
    • Propriétés dissipatives
      • EN 16350:2014
    • Product Style
      • NPF22-0118N
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique, Alimentaire Europe, Propriétés dissipatives, Zone de validité norme alimentaire
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip en milieu sec exclusivement
    • Niveau d'étanchéité
      • Intégralement étanche
    • Niveau d'enduction
      • Enduction complète
    • Matériau et finition de l'enduction
      • PU
    • Matériau de l'enduction
      • PU
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 220
    • Longueur minimum (inch)
      • 8.6461
    • Longueur maximum (mm)
      • 270
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.611
    • Longueur (mm)
      • 220-270
    • Les différents types de liquides
      • Eau et Huile
    • Jauge
      • 18
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Carbone, Nylon, PEHD, Spandex
    • Famille de gants
      • Manchette
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Manchette, Etanche, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 3X42B
    • EN 388
      • 3X42B
    • EN 16350:2014 (Propriétés électrostatiques en zone ATEX)
      • oui
    • Dechirure
      • 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • B
    • Coupure ISO
      • B
    • Coupure
      • Coupure B
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire
      • Antistatique, Ecran tactile, Oekotex, Sans silicone, Lavable
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Travail du métal et ingénierie mécanique, Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Véhicule électrique, Horticulture, agriculture et travaux forestiers, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie agro-alimentaire, Préparations alimentaires, Secteur des boissons et de la restauration, Maintenance et nettoyage industriel, Peinture industrielle, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388
      • 2016
    • Alimentaire Europe
      • oui
    • Abrasion
      • 3
    • ANSI Perforation
      • 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 3
    • ANSI (coupure)
      • A2
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    • ANSI : ANSI/ISEA-105
    • Zone de validité de la norme alimentaire : US (FDA), EU 1935/2004, Europe (10 : 2011)
    • Type de produit : Manchette
    • Type de gants étanches : Non supporté
    • Type de gant mécanique : Tricoté
    • Type de gant (pim) : Gant mécanique
    • Type de gant : Non gant
    • Taille : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation : 2
    • Risque : Mécanique, Liquide, Alimentaire, ESD
    • Reference produit : NPF22-0118N
    • Propriétés dissipatives : EN 16350:2014
    • Product Style : NPF22-0118N
    • Normes EN : EN 388 : Protection Mécanique, Alimentaire Europe, Propriétés dissipatives, Zone de validité norme alimentaire
    • Nombre d'enduction : Simple enduction
    • Niveau de protection du bras : Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip : Bon grip en milieu sec exclusivement
    • Niveau d'étanchéité : Intégralement étanche
    • Niveau d'enduction : Enduction complète
    • Matériau et finition de l'enduction : PU
    • Matériau de l'enduction : PU
    • Materiau de support : Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm) : 220
    • Longueur minimum (inch) : 8.6461
    • Longueur maximum (mm) : 270
    • Longueur maximum (inch) : 10.611
    • Longueur (mm) : 220-270
    • Les différents types de liquides : Eau et Huile
    • Jauge : 18
    • Grande famille de gants : Gant mécanique
    • Finition de l'enduction : Lisse
    • Fibre (tricot) : Carbone, Nylon, PEHD, Spandex
    • Famille de gants : Manchette
    • Fabricant : Honeywell
    • Enduction : Enduit
    • Elements d'aspect : Manchette, Etanche, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016 : 3X42B
    • EN 388 : 3X42B
    • EN 16350:2014 (Propriétés électrostatiques en zone ATEX) : oui
    • Dechirure : 4
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345) : B
    • Coupure ISO : B
    • Coupure : Coupure B|X
    • Couleurs contenues dans le gant : Gris
    • Catégories CE : Catégorie 2
    • Caractéristique manchette : Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire : Antistatique, Ecran tactile, Oekotex, Sans silicone, Lavable
    • Autres normes : Catégorie CE
    • Applications : Travail du métal et ingénierie mécanique, Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Véhicule électrique, Horticulture, agriculture et travaux forestiers, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie agro-alimentaire, Préparations alimentaires, Secteur des boissons et de la restauration, Maintenance et nettoyage industriel, Peinture industrielle, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Industrie mécanique, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388 : 2016
    • Alimentaire Europe : oui
    • Abrasion : 3
    • ANSI Perforation : 3
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05) : 3
    • ANSI (coupure) : A2
    • ANSI (ISEA 105) : ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
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
    NPF22-0118N-10
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-10
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-11
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-11
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-6
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-6
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-7
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-7
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-8
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-8
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-9
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-9
    NEW PERFECT FIT 18G PU A2B 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf22-0118n-right
    NPF22-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right
    NPF22-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF22-0118N-Right