/content/sps/ca/fr/search-results.html

    cut resistant gloves

    Perfect Fit 3.0 - NPF21-0118N

    Gants de protection anti-coupure très légers, sans fibre de verre et certifiés pour le contact alimentaire niveau A

    Aperçu
    Propriétés et avantages :

    • Antistatique : empêche les charges électrostatiques et les décharges inflammables grâce à la résistance spécifique de passage. Certifié selon la norme EN 16350.
    • Indice de jauge plus élevé : maillots améliorés avec un indice de jauge plus élevé pour tous les gants de la gamme Perfect Fit 3.0, l'indice de jauge n'étant inférieur à 18 pour aucun niveau de protection contre les coupures
    • Compatibilité avec les écrans tactiles : Les utilisateurs peuvent utiliser leurs smartphones ou leurs tablettes ainsi que les panneaux de commande des machines sans enlever leurs gants, de sorte qu'ils ne risquent pas de travailler sans protection adéquate ou de perdre du temps à enlever et à remettre leurs gants lorsqu'ils doivent utiliser des écrans tactiles.
    • Sans silicone : une exigence essentielle pour les applications dans l'industrie automobile
    • Codage par couleur : Le système éprouvé de code couleur permet aux utilisateurs et aux professionnels de la sécurité de reconnaître plus facilement le niveau de protection contre les coupures : Rouge, jaune, vert et bleu correspondent aux niveaux de protection contre les coupures A1/A, A2/B, A3/C et A4/D, A5/E et A6/F.
    • Faible teneur en DMF (< 100 ppm)
    • Certifié OEKO-TEX 100
    • Certifié pour la manipulation de produits alimentaires
    Caractéristiques

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Zone de validité de la norme alimentaire
      • US (FDA), EU 1935/2004, Europe (10 : 2011)
    • Type de produit
      • Gant
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Gant mécanique
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 1
    • Risque
      • Mécanique, Liquide, Alimentaire, ESD
    • Reference produit
      • NPF21-0118N
    • Propriétés dissipatives
      • EN 16350:2014
    • Product Style
      • NPF21-0118N
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique, Alimentaire Europe, Propriétés dissipatives, Zone de validité norme alimentaire
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Niveau d'enduction
      • Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction
      • PU
    • Matériau de l'enduction
      • PU
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 225
    • Longueur minimum (inch)
      • 8.8426
    • Longueur maximum (mm)
      • 275
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.8076
    • Longueur (mm)
      • 225-275
    • Jauge
      • 18
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Carbone, Nylon, Spandex
    • Famille de gants
      • Gant tricoté enduit
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 2X21A
    • EN 388
      • 2X21A
    • EN 16350:2014 (Propriétés électrostatiques en zone ATEX)
      • oui
    • Dechirure
      • 2
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • A
    • Coupure ISO
      • A
    • Coupure
      • Coupure A
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire
      • Antistatique, Ecran tactile, Oekotex, Sans silicone, Lavable
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Véhicule électrique, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie agro-alimentaire, Préparations alimentaires, Secteur des boissons et de la restauration, Maintenance et nettoyage industriel, Peinture industrielle, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388
      • 2016
    • Alimentaire Europe
      • oui
    • Abrasion
      • 2
    • ANSI Perforation
      • 2
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 2
    • ANSI (coupure)
      • A1
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation

    Autres

    • ANSI
      • ANSI/ISEA-105
    • Zone de validité de la norme alimentaire
      • US (FDA), EU 1935/2004, Europe (10 : 2011)
    • Type de produit
      • Gant
    • Type de gant mécanique
      • Tricoté
    • Type de gant (pim)
      • Gant mécanique
    • Type de gant
      • Gant mécanique
    • Taille
      • 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation
      • 1
    • Risque
      • Mécanique, Liquide, Alimentaire, ESD
    • Reference produit
      • NPF21-0118N
    • Propriétés dissipatives
      • EN 16350:2014
    • Product Style
      • NPF21-0118N
    • Normes EN
      • EN 388 : Protection Mécanique, Alimentaire Europe, Propriétés dissipatives, Zone de validité norme alimentaire
    • Nombre d'enduction
      • Simple enduction
    • Niveau de protection du bras
      • Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip
      • Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité
      • Matériau respirant
    • Niveau d'enduction
      • Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction
      • PU
    • Matériau de l'enduction
      • PU
    • Materiau de support
      • Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm)
      • 225
    • Longueur minimum (inch)
      • 8.8426
    • Longueur maximum (mm)
      • 275
    • Longueur maximum (inch)
      • 10.8076
    • Longueur (mm)
      • 225-275
    • Jauge
      • 18
    • Grande famille de gants
      • Gant mécanique
    • Finition de l'enduction
      • Lisse
    • Fibre (tricot)
      • Carbone, Nylon, Spandex
    • Famille de gants
      • Gant tricoté enduit
    • Fabricant
      • Honeywell
    • Enduction
      • Enduit
    • Elements d'aspect
      • Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016
      • 2X21A
    • EN 388
      • 2X21A
    • EN 16350:2014 (Propriétés électrostatiques en zone ATEX)
      • oui
    • Dechirure
      • 2
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345)
      • A
    • Coupure ISO
      • A
    • Coupure
      • Coupure A
      • X
    • Couleurs contenues dans le gant
      • Gris
    • Catégories CE
      • Catégorie 2
    • Caractéristique manchette
      • Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire
      • Antistatique, Ecran tactile, Oekotex, Sans silicone, Lavable
    • Autres normes
      • Catégorie CE
    • Applications
      • Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Véhicule électrique, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie agro-alimentaire, Préparations alimentaires, Secteur des boissons et de la restauration, Maintenance et nettoyage industriel, Peinture industrielle, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388
      • 2016
    • Alimentaire Europe
      • oui
    • Abrasion
      • 2
    • ANSI Perforation
      • 2
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05)
      • 2
    • ANSI (coupure)
      • A1
    • ANSI (ISEA 105)
      • ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
    • ANSI : ANSI/ISEA-105
    • Zone de validité de la norme alimentaire : US (FDA), EU 1935/2004, Europe (10 : 2011)
    • Type de produit : Gant
    • Type de gant mécanique : Tricoté
    • Type de gant (pim) : Gant mécanique
    • Type de gant : Gant mécanique
    • Taille : 6, 7, 8, 9, 10, 11
    • Résistance à la perforation : 1
    • Risque : Mécanique, Liquide, Alimentaire, ESD
    • Reference produit : NPF21-0118N
    • Propriétés dissipatives : EN 16350:2014
    • Product Style : NPF21-0118N
    • Normes EN : EN 388 : Protection Mécanique, Alimentaire Europe, Propriétés dissipatives, Zone de validité norme alimentaire
    • Nombre d'enduction : Simple enduction
    • Niveau de protection du bras : Longueur : standard (< 290mm)
    • Niveau de Grip : Bon grip avec présence de liquides sur les mains
    • Niveau d'étanchéité : Matériau respirant
    • Niveau d'enduction : Enduction palmaire
    • Matériau et finition de l'enduction : PU
    • Matériau de l'enduction : PU
    • Materiau de support : Fibre de trame
    • Longueur minimum (mm) : 225
    • Longueur minimum (inch) : 8.8426
    • Longueur maximum (mm) : 275
    • Longueur maximum (inch) : 10.8076
    • Longueur (mm) : 225-275
    • Jauge : 18
    • Grande famille de gants : Gant mécanique
    • Finition de l'enduction : Lisse
    • Fibre (tricot) : Carbone, Nylon, Spandex
    • Famille de gants : Gant tricoté enduit
    • Fabricant : Honeywell
    • Enduction : Enduit
    • Elements d'aspect : Gant, Mécanique, Tricoté, Enduit, Supporté
    • EN 388:2016 : 2X21A
    • EN 388 : 2X21A
    • EN 16350:2014 (Propriétés électrostatiques en zone ATEX) : oui
    • Dechirure : 2
    • Coupure mix (ABCDDEF ou 12345) : A
    • Coupure ISO : A
    • Coupure : Coupure A|X
    • Couleurs contenues dans le gant : Gris
    • Catégories CE : Catégorie 2
    • Caractéristique manchette : Poignet tricot
    • Avantage supplémentaire : Antistatique, Ecran tactile, Oekotex, Sans silicone, Lavable
    • Autres normes : Catégorie CE
    • Applications : Assemblage et composants électroniques, Assemblage de petites pièces, Industrie automobile, Electricité, Industrie électronique, Véhicule électrique, Opérations de conditionnement et de finition, Industrie agro-alimentaire, Préparations alimentaires, Secteur des boissons et de la restauration, Maintenance et nettoyage industriel, Peinture industrielle, Industrie, Logistique, Industrie manufacturière, Peinture, Mécanique de précision, Stockage et logistique, Transport
    • Année EN 388 : 2016
    • Alimentaire Europe : oui
    • Abrasion : 2
    • ANSI Perforation : 2
    • ANSI Abrasion (ASTM D3389-05) : 2
    • ANSI (coupure) : A1
    • ANSI (ISEA 105) : ANSI Cut (ASTM F2992-15), ANSI Abrasion (ASTM D3389-05), ANSI Perforation
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
    NPF21-0118N-10
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-10
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 10XL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-11
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-11
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 11XXL
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-6
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-6
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 6XS
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-7
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-7
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 7S
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-8
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-8
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 8M
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-9
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-9
    NEW PERFECT FIT 18G PU A1A 9L
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hon-ia-hand-protection-perfect-fit-npf21-0118n-right
    NPF21-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-10
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-11
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-6
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right
    NPF21-0118N-V-7
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/SPS-Hand-Protection-Perfect-Fit-NPF21-0118N-Right