/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    cut resistant gloves

    Perfect Fit™ 13 Spectra® Fiber and steel blend Gray PF13-GY-SS

    La fibre Spectra est légère, à faible peluchage et n’absorbe pas facilement les liquides. Les caractéristiques de la fibre Spectra sans couture font de ces gants un excellent choix pour les applications de traitement de la nourriture.

    Aperçu
    Features & Benefits:
    • Perfect Fit Spectra fiber gloves PF13-GY-SS: PF13-GY-SS-PL: PF13: PF13-GY: PF7-GY-SS - are offered in a range of styles to offer the best comfort and cut-resistance level required for the job.
    • Lightweight: cut-resistant HPPE synthetic fiber gloves are highly cut-resistant. Power Cuff™ system helps to prevent cuff blow-out after multiple washes.
    • HPPE (High Performance Polyethylene) Fiber
    • HPPE is 10 times stronger than steel on an equal weight basis. A filament fiber: HPPE is excellent for food processing as fibers do not shed.
    • Lightweight protection
    Caractéristiques
    Brochure
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Full Brim 12 cal/cm2 Weight Balancing Arc Flash Protection Faceshield - Brochure
    application/pdf 1.6 MB
    7/15/2021
    1.6 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Full Brim 12 cal/cm2 Weight Balancing Arc Flash Protection Faceshield - Brochure
    application/pdf 1.6 MB
    7/15/2021
    1.6 MB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Full Brim 12 cal/cm2 Weight Balancing Arc Flash Protection Faceshield - Brochure
    1.6 MB
    7/15/2021

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PF13-GY-L-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-L-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-M-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-M-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-S-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-S-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-XL-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA
    PF13-GY-XL-SS
    13 Mélange de fibre et d'acier gris Spectra® NA NA NA