/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    rescue and descent

    SafEscape ELITE avec roue, manivelle et adaptateur échelle

    Équipement de descente et de sauvetage pour situations d'urgence. Idéal pour le sauvetage et la descente - corde de 20 à 500 m.

    Aperçu
    Avantages :
    • Garantit la sécurité des personnes travaillant en hauteur
    • Sécurité accrue dans les conditions les plus rudes.
    • Très économique : contrôle de conformité requis seulement au bout de sept ans.
    • Léger et compact.
    • Volant et/ou adaptateur de fixation sur échelle en option.
    • Une solution mondiale - Conforme à l'ensemble des normes de sécurité internationales.

    Matériau : Conçu pour résister aux méthodes d’essai les plus rigoureuses
    • Boîtier en aluminium anodisé haute qualité.
    • Un frein centrifuge permet de contrôler la descente et de réduire les vibrations.
    • Centrifugal brake Charges de descente possibles de 30 kg–à 250 kg (2 personnes).
    • Longueur de la corde de 20 à 200 m en configuration standard (jusqu'à 500 m sur demande).
    • Descente rapide (1 m/s) et sans à-coups.
    • Utilisable en cas d'urgence par 2 personnes pour un poids total de 250 kg.

    Conforme à la norme EN 341 : 2011
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list