rescue and descent
SafEscape ELITE avec roue et manivelle
Équipement de descente et de sauvetage pour situations d'urgence. Idéal pour le sauvetage et la descente - corde de 20 à 500 m.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
• Garantit la sécurité des personnes travaillant en hauteur
• Sécurité accrue dans les conditions les plus rudes.
• Très économique : contrôle de conformité requis seulement au bout de sept ans.
• Léger et compact.
• Volant et/ou adaptateur de fixation sur échelle en option.
• Une solution mondiale - Conforme à l'ensemble des normes de sécurité internationales.
Matériau : Conçu pour résister aux méthodes d’essai les plus rigoureuses
• Boîtier en aluminium anodisé haute qualité.
• Un frein centrifuge permet de contrôler la descente et de réduire les vibrations.
• Centrifugal brake Charges de descente possibles de 30 kg–à 250 kg (2 personnes).
• Longueur de la corde de 20 à 200 m en configuration standard (jusqu'à 500 m sur demande).
• Descente rapide (1 m/s) et sans à-coups.
• Utilisable en cas d'urgence par 2 personnes pour un poids total de 250 kg.
Conforme à la norme EN 341 : 2011
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter