/content/sps/ca/fr/search-results.html

    horizontal lifeline systems

    Ligne de vie horizontaLe et temporaire Serpent

    La solution durable pour la construction

    Aperçu
    Avantages :
    • Permet une grande envergure de travail.
    • Rapide et facile à installer.
    • Peut être utilisée par une ou 2 personnes.
    • Longueur de travail maximum 20 mètres.
    • Fixation par des cravates ou sangles d'ancrage permanentes ou temporaires.

    Caractéristiques :
    • Drisse résistante dotée de deux connecteurs galvanisés.
    • Fournie avec un tendeur, des connecteurs, une butée et deux cravates d'ancrage en sangle de 1,5 m.
    • Corde en polyester Ø 14 mm.
    • Connecteurs en acier galvanisé.