/content/sps/ca/fr/search-results.html

    horizontal lifeline systems

    Système de cordage de sécurité horizontal permanent Söll XenonMD

    Système de lignes de vie horizontales permanentes Söll Xenon®

    Aperçu
    SYSTÈME D’INGÉNIERIE PERSONNALISÉ
    Les cordages de sécurité horizontal permanentes au xénon sont des systèmes conçus sur mesure pour être utilisés si l’application exige que le cordage de sécurité soit placée au-dessus de la portée de l’utilisateur.

    Protection contre les chutes mains libres
    Que ce soit le long d’un toit, à l’intérieur d’un aréna ou sur un pont suspendu, ce système offre une protection contre les chutes « mains libres » pour une variété de configurations : droite ou courbée: courbes multiples: planchers: lignes de crête ou poteaux frontaux. Un connecteur de navette de conception unique contourne automatiquement les supports intermédiaires sans se déconnecter du cordage de sécurité, augmentant ainsi la mobilité et favorisant la sécurité des travailleurs.

    Simple et polyvalent
    En raison de sa polyvalence, de sa simplicité et de son entretien minimal, un système au xénon est la solution parfaite pour les ingénieurs, les architectes et les entrepreneurs pour fournir un accès sécurisé aux nouveaux bâtiments, aux sites industriels, aux wagons, aux supports de tuyaux, aux arénas, aux ponts, etc.

    Caractéristiques et avantages :
    • Installation facile — soit par le personnel d’entretien interne sous la supervision d’un technicien d’installation, soit par un installateur certifié au xénon
    • Les composants en acier inoxydable résistent aux environnements difficiles
    • Le logiciel de conception de système Söll calcule les spécifications pour toute application: facile à naviguer et disponible en plusieurs langues
    • Le travailleur se fixe à l’aide d’une longe avec amortisseur de chute et d’un harnais de sécurité complet
    Navette au-dessus de la tête au xénon : 25223/
    Mécanisme à double verrouillage suffisamment simple pour fonctionner d’une seule main. Construction en acier inoxydable sans pièces mobiles: idéal pour les environnements difficiles et hautement corrosifs.

    Amortisseur de chute 4 en 1
    Sert d’amortisseur de chute: tendeur de câble: indicateur de tension et indicateur de chute: offre un accès / sortie facile et sécuritaire.

    Supports intermédiaires
    Peut être remplacé sans démonter ni remplacer le câble en acier inoxydable.
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1005709
    SPERIAN Xenon Shuttle 60ft(18.3m)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1005709
    SPERIAN Xenon Shuttle 60ft(18.3m)
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010608
    XENON UNIV INT BKT WHW
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1010608
    XENON UNIV INT BKT WHW
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1013720
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    1013720
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    22609-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    22609-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    23820
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    23820
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    26940-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    26940-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    80323
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    80323
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    85025
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    85025
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    8MM1X19SS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    8MM1X19SS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    8MM7X7SS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system
    8MM7X7SS
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/honeywell-miller-xeon-permanent-horizontal-lifeline-system