/content/sps/ca/fr/search-results.html

    harnesses

    Harnais Miller RM (EUR)

    Ce harnais complet, léger et confortable, est composé de sangles élastiques qui permettent de nombreuses utilisations. Il convient à tout type d'utilisateurs travaillant en hauteur.

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    Composé de sangles élastiques spécialement conçues à cet effet, ce harnais extensible s'adapte à chaque utilisateur pour améliorer le confort et sa marge de manœuvre. La ceinture et les cuissardes matelassées offrent un excellent soutien à l’utilisateur qui peut ainsi travailler confortablement en position suspendue ou semi-suspendue. Les boucles d’amarrage sternal constituent un point d’amarrage ergonomique en cas d’utilisation avec un coulisseau sur corde ou sur rail.


    Secteurs d'activité recommandés

    • Energie

    Risques

    • Chute de hauteur

    Réglementations

    • Conformes à la norme EN 361 et EN 358.

    Informations de garantie

     Noséquipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pourassurer une protection optimale, en associant la mobilité et un confortexceptionnel. 

    Nos sitesde production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® bySperian est réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre auxdemandes des clients les plus exigeants.

    Caractéristiques

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius

    Autres

    • Product Type
      • Harness Degrees Celsius
    • Product Type : Harness Degrees Celsius
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list